微型換流器

微型換流器

安裝更加簡單

利用新型連接系統,您可以在 AC 和 DC 側連接微型換流器,以便建立持續連接。

微型換流器直接安裝在光電板上。這保證了陰影或其他會降低效能的情況不會影響其他光電板。該技術不僅可大幅提高產出,

光電板之間也不再需要複雜的互連。您是否正在為您的微型換流器尋求通用且易於安裝的連接技術?由菲尼克斯電氣開發的、用於微型換流器的新型連接系統便完全可以滿足您的這些要求。該系統可根據您的要求進行預裝配,通過即插即用實現在現場方便地安裝。

您的優勢

  • 3 位編碼式針腳連結器方式(防止極性逆轉)
  • SUNCLIX 接點確保了最大程度的可靠性
  • 可使用輸出功率 500 W 的微型換流器
  • 適合微型換流器的 AC 側與 DC 側的一致的連接系統

設備連接

應用中的微型換流器  

藉助微型換流器,能夠在光電板層面實現最佳效能

將 SUNCLIX DC 連接器用作微型換流器的設備插頭,或用於現場裝配,您便可在光電板側實現高效能和最優品質。

AC 連接技術

用於微型換流器的 AC 連接技術  

AC-Y 型分配器專用於微型換流器

AC-Y 型連接器包括通過主幹線互相連接的兩個 3 位連接,無極性逆轉的風險。

耦合側不僅能夠容納主幹線,也可容納作為換流器連接的支線。

電源連接

應用中用於微型換流器的電源連接  

藉助電源連接器可將電流饋送入電源

電源連接器可在光電系統和電源之間建立連結。

根據系統的結構,可以通過 AC-Y 型連接器的插頭或耦合側連接電源。自由電纜端連接在分配箱或經由電纜套管送入服務面板。

連接微型換流器

使用微型換流器時,各個光電板都能持續以最佳運行點運行,而不受到相關區域是否會有部分被陰影不定時遮蓋影響。

與串單元換流器架構相反,通過使用微型換流器,可使系統總體產出提升最多 20%。利用菲尼克斯電氣的新型連接系統,在 DC 和 AC 側連接您的微型換流器。

微型換流器連接技術

適合微型換流器 AC 側與 DC 側的一致的連接技術

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155