供電管理

供電管理

實現電網穩定

實施可靠的供電管理,同時將工程設計所需的工作量降低至最低限度。

返回至 地面安裝系統

類別

分佈式光電系統也需要盡力確保電網的高穩定性。網路運行的相關負責人員會規定在光電系統的網路連接狀態下,在何種網路頻率和電壓範圍,以及無效功率範圍內需要進行維護。能源生產系統 (EGS) 的調節器會記錄電網連接點的現有電壓和無效功率,以檢查這些值。

換流器的相應控制值由上述值決定。解決方案中包含菲尼克斯電氣的硬體和軟體,它們能夠將與饋電控制相關的工程設計所需的工作量降低至最低水準。

您的優勢

  • 網路操作人員特定的 EGS 控制
  • 按動一個按鈕即可顯示能源資料
  • 強大的資料庫技術實現了單獨長期歸檔
  • 靈活的資料分析與評估實現了定製化報告

饋電控制

應用中用作饋電調節器的控制器  

用於最優饋電控制的小規模控制器

EGS 控制系統的核心是根據 IEC 61131 進行程式設計的 100 級 Inline 控制器。

可提供適用於小規模控制器的多種擴展模組產品組合。電站操作人員可根據相應光電系統的要求,對本解決方案進行最優調整。

網路整合

應用中的電能表  

電能表能夠記錄光電系統的重要特徵資料

利用具網路能力的電能表,您可以對中心和現場的特徵性電氣資料進行監測。因此,您可以使用小規模控制器收集所有與光電系統相關的特徵,並將其記錄在 SQL 資料庫內。

菲尼克斯電氣的電能表能夠為您提供用於實現光電系統最優網路整合的解決方案。

運行管理

PV 系統運行管理介面  

資料管理軟體的圖形描繪

菲尼克斯電氣可提供不受任何製造商限制的資料管理軟體,用於對直接得到的或計算得出的運行資料進行記錄、歸檔和評估。

趨勢的圖形描繪,以及對選定參數的記錄,可實現對光電系統的高效、全方位運行管理。

保證電網穩定的饋電控制

在連接到網路操作人員的供電管理系統的同時,各無效功率的調節亦成為了一項嚴峻挑戰。

網路連接點的網路參數可透過量測設備記錄,並傳輸到中央 EGS 調節器。其後,計算出的執行值會從無效功率調節器傳輸到系統中安裝的換流器。

用於 PV 系統的供電管理

利用菲尼克斯電氣的自動化組件,實現可靠的饋電控制

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155