連接技術

連接技術

安全連接

適合您的地面安裝系統的連接技術:耐久且易於連接。

從光電板和串單元匯流箱到換流器——菲尼克斯電氣可提供多種接線解決方案,並根據地面安裝光電系統的要求進行完美定製。

這些解決方案在設計時均考慮到了耐久性,以及能夠快速簡單地安裝。可現場組裝的 DC 連接器無需專用工具,在幾秒內即可安裝完成。客製化高品質組件有助於提升您的系統可用性,并延長系統可用時間,即使在極端天氣條件下也如此。

您的優勢

  • 具有從 2.5 到 16 mm² 的多種導體橫截面,實現了多樣性和靈活性
  • 具有耐紫外線、耐熱、耐風雨等設計
  • 適用於最高 1500 V 的電壓,滿足未來需求
  • 創新彈片連接,無需專用工具即可實現耐久、可靠的連接

連接與接線

DC 連接器  

用於快速簡單接線的創新型連接器

DC 連接器的創新彈片連接使得 2.5 到 16 mm² 的電纜均可安全可靠連接,且無需專用工具。

這尤其有助於快速簡單的現場裝配。

分配

DC Y 型分配器  

藉助 Y 型分配器,可靈活分配串電流

Y 型分配器在光電接線工作中,能夠提供更高的靈活性。只需一根串電纜,即可輕鬆、經濟地完成相鄰串到換流器的接線。

也可以利用連接器進行裝配。可根據要求提供客製化長度的電纜。

設備連接

串單元匯流器  

可靠連接訊號、資料和電力

菲尼克斯電氣提供連接器和外殼貫通進線,以可靠傳輸訊號、資料和電力。

所有組件均以高品質牢固材料製成。這些組件均經過了密集的實驗室測試,確保您的設備的連接持久穩定。

從光電板到電源的無縫連接技術

連接器和電纜方便了固定或靈活安裝,適合的溫度範圍為 -40°C 到 +85°C。

用於光電板的 DC 連接技術

從光電板到電源的無縫連接技術

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155