公共電話網路

快速簡便

快速簡便

歸功於全面完善的網路擴張,幾乎全球每個國家都具有公共電話網路。

透過全球網路輕鬆快速地存取資料

菲尼克斯電氣提供合適的類比式數據機,協助您暫時存取遠端機器和系統。這些數據機利用最簡單的方式,也就是以撥號連線技術來實現遠端維護,即使是在最偏遠的地區也能發揮作用。

現有類比式電話基礎設施實現了寬頻 ADSL 技術的使用。透過永久性 DSL 線路,ADSL 寬頻路由器能夠將工業乙太網或 RS-232 設備連結至網際網路
。而透過高速寬頻連線,您可以在全球任何一處個別存取單一機器、系統,或是整體乙太網路。


透過公共電話網路傳輸資料

前往與本解決方案相關的產品

在以下的產品清單中,您可找到本遠端控制/遠端維護解決方案所需的元件。

透過 DSL 寬頻路由器實現最大靈活性

  • 透過內建式 Annex A/B 切換裝置,可在現場快速起動, 不需要進一步釐清當地供應商的要求。
  • 此外,利用網頁進行管理,可簡單地針對應用選擇設備作為 DSL 數據機或 DSL 路由器。
  • DSL 數據機可調節從 DSL 至 LAN 的信號。
  • DSL 路由器也整合了各種路由器功能,例如防火牆、VPN 和 NAT 等等。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155