私人網路

私人網路

透過銅和玻纖

利用現有電纜輕鬆有效率地互聯遠端設備

接線網路

利用菲尼克斯電氣的乙太網擴展器,能夠例如以內部電話線實現高速通訊。在 20 公里的距離之內,不需要特殊乙太網電纜或 PROFIBUS 電纜。

若要實現高電磁相容性(EMC)的系統,光纖轉換器為必要裝備。菲尼克斯電氣廣泛的產品範圍包括用於例如 PROFINET、EtherNet/IP 或 Modbus/TCP 的網路串列設備和媒體轉換器。


備用架構實現最大可用性

無論您是要用銅線為現有網路進行現代化改良,或是您的新裝置必須配備高性能玻纖,菲尼克斯電氣都能提供完善的網路規劃方案產品。

前往與本解決方案相關的產品

在以下的產品清單中,您可找到本遠端控制/遠端維護解決方案所需的元件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155