用於快速接線的接線端子

用於快速接線的接線端子

快速導線連接

無論是直通式端子還是功能端子,我們總能為您提供合適的產品。

您的優勢

  • 插拔式連接解決方案,實現快速靈活的安裝和啟動
  • 快速連接技術,節省 60% 的接線時間
  • 插拔式技術,無需工具即可接線,節省高達 50% 的插入力
  • 採用標準化附件,降低儲存成本
  • 接線端子通過 EN 50155 標準測試

應用

軌道車輛必須定期接受維護。除了確保運行可靠性之外,還能保證讓車輛儘快投入使用。

因此,不再符合技術要求或即將超出保固期的元件必須盡快更換。

解決方案

插拔式端子解決方案特別適合需要更換電氣元件的場合。IDC 連接技術或插拔式連接技術擁有顯著的接線優勢。

用於模組化接線的插拔式接線端子

COMBI 插拔式連接解決方案  

COMBI 插拔式連接解決方案

若一輛列車的整個模組都需要更換,則菲尼克斯電氣的插拔式端子是您最理想的選​​擇。模組製造期間可預裝配 COMBI 連接器。透過個人化編碼插頭,可在現場快速接線且不會發生差錯。

與接線端子相同,COMBI 連接器也可採用螺釘連接、回拉式彈簧連接、插拔式連接和快速連接技術。41 A 和 1000 V 的最大額定參數滿足絕大多數訊號和電源接線的要求。此外,該系統符合最嚴苛的防振動要求。接線端子和插頭都有防觸電保護。此外還有大量附件可供選用,如閂鎖機構和遮罩連接等一應俱全。

快速連接端子

配備快速連接技術的接線端子  

使用快速連接端子,縮短接線時間

快速連接技術的關鍵特性是其專利設計的絕緣穿刺連接接點。不需要為導線剝線。使用節省空間的轉桿和螺絲起子,只需一個工作步驟,即可完成導線連接。

與其他連接方法相比,採用快速連接方法,導線無需預處理即可連接,節省了超過 60% 的時間。採用快速連接技術的接線端子也適用於空間受限的應用場合。

插拔式連接接線端子

插拔式端子  

採用插拔式技術,接線免工具

插拔式連接技術的主要優勢是方便直接。可節省高達 50% 的插入力,且不需工具即可接線,因此維護人員的維護工作省時省力。

然而,插拔式連接不僅在安裝時體現其出色的特性。在更換元件時也不需要專用工具。利用內建的執行桿可輕鬆快速地鬆開所連接的連接器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155