用於安全制動控制的繼電器

用於安全制動控制的繼電器

鐵道技術中的可靠切換

軌道繼電器可確保感測器和控制器之間的電氣隔離。

您的優勢

  • 採用多種電氣技術,確保繼電器最佳運行
  • 擴展溫度和輸入電壓範圍,達到 TX 級
  • 堅固耐用的插拔式繼電器:防噴濺設計(RTIII 保護)、防塵、防潮
  • 防振和抗衝擊性能符合 DIN EN 50155 標準
  • 線圈和接點之間安全隔離,符合 DIN EN 50178 標準

應用

制動控制系統是列車安全系統之一。依據具體的應用,制動控制系統中可整合智慧型附加功能,例如根據負載強度進行制動或緊急制動裝置等。在緊急制動情況下,附加制動系統還支持盤式制動器。

解決方案

菲尼克斯電氣的軌道繼電器  

菲尼克斯電氣的軌道繼電器

菲尼克斯電氣採用特殊繼電器模組來控制輔助制動系統。若要啟用輔助制動器(例如磁軌制動),首先必須滿足如下先決條件:車軸上的旋轉感測器持續偵測和評估行駛速率。

按規定的速率發送訊號至軌道繼電器。機電式繼電器接通並轉發 24 V DC 訊號至中央控制器。此外,該繼電器還可確保現場感測器和控制器之間的電氣隔離。

軌道車輛中常見的電氣干擾訊號或瞬變都被過濾掉。因此,可保護中央控制器不受到電湧電壓或過電流的影響,所有系統安全功能無故障運行。

硬質鍍金層接點,實現可靠連接

硬質鍍金層的接點,確保軌道繼電器可靠地轉換訊號。鍍層可防止接點上形成氧化污染層。不僅如此,軌道繼電器的金質接點還可用於需要轉換小規模負載和訊號的其它工業應用。

對於特殊繼電器,PLC.../21RW 模組必須首先滿足 EN 50155 鐵道標準的規定。一般而言,機電式繼電器必須符合 EN 61810 標準。

極端溫度並不少見

軌道繼電器需適用於擴展的溫度和輸入電壓範圍。這是 EN 50155 標準的規定之一,因為在實際運行中,環境溫度影響非常大,因此對產品耐受極端溫度的要求也非常高。

在軌道車輛中,制動控制系統的控制櫃安裝在客運車廂地板下的車身內。車身由鋼鐵製成,且無隔熱效果。在工業應用中,根據列車使用的季節和地點,車身內的溫度可能與環境溫度相差極大。

在極端環境條件下,環境溫度上升至 +70°C 時,輸入電壓可上升到額定電壓的 125%。由於高電壓的緣故,更多電流通過繼電器模組,進而導致自熱效應增強。同時,由於環境溫度升高,普通繼電器模組很快就會發生故障。

軌道繼電器的其他應用領域

菲尼克斯電氣的軌道繼電器可廣泛應用於軌道車輛,例如真空運行的盥洗室系統的控制器。繼電器在現場級別和中央控制器之間起到電氣隔離的作用。

這些繼電器專為鐵道工業研發而成,僅 6.2 mm 的超薄模組化設計,可靈活地插拔,且易於維護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155