用於岔道加熱的電源

安全能源供應

安全能源供應

用於安全技術系統的電源

您的優勢

  • 採用 SFB(選擇性斷路)技術,可快速觸發標準斷路器
  • 通過預防性功能監控,避免出現故障
  • 採用 POWER BOOST 靜態功耗儲備,能可靠啟動重型負載
  • 寬溫度範圍在 -40°C 至 +70°C 之間,應用範圍廣
  • 依據 EN 50155 標準進行測試

應用

以 QUINT POWER 供電的備用配置  

以 QUINT POWER 供電的備用配置

岔道常常曝露於極端氣候條件之下。為確保其冬季的正常運作,在岔道上配備有加熱系統。對岔道控制器和岔道加熱裝置必須可靠供應 24 V 的直流電。因此使用備用電源結構。

為確保最大的運行可靠性,必須通過兩個獨立的電源為並行的 24 V 電源裝置供電。一個是通過變壓器將 15 kV 架空線電壓轉換為頻率 16.7 Hz 的 230 V 電源提供給鐵道。另一個則是能源供應商提供的頻率為 50 Hz 的 230 V 電源。

解決方案

QUINT POWER 系列電源  

QUINT POWER 系列電源

菲尼克斯電氣提供適合訊號技術中使用的 QUINT POWER 系列電源。額定輸出電流為 5 A 至 20 A 的四個模組符合鐵道標準 EN 50155 且適用於軌道車輛。

訊號技術所採用的元件不僅需要耐振動和衝擊​​,也必須耐受環境影響。無論元件處於極熱、極冷、極度潮濕或極度乾燥的環境下,菲尼克斯電氣提供的訊號技術用電源產品以其優良的品質和堅固耐用的特性,均能滿足極高要求。

輸入頻率達到 16.7 Hz 時,運行可靠

電源裝置適用於 16.7 Hz 的輸入頻率。來自架空線的電流經變壓器轉換後使用。所有電源可並行供電,以增強電力或建立備用系統。

QUINT POWER 電源極為堅固耐用。所有通過 EN 50155 標準認證的模組都可在 -40°C 至 +70°C 的寬溫度範圍之下運行。通過選擇性斷路技術(SFB),可在 12 ms 內供應相當於六倍的標稱電流,從而快速觸發標準斷路器。因為可以選擇性地關閉錯誤電流通路、定位錯誤,因此保全了重要的系統部件。

預防性功能監控

通過對輸出電壓和電流的持續監控,提供全面的診斷功能。預防性功能監視可顯示關鍵的操作模式,並在發生故障前向控制器發出報告。

塗有保形塗層的 QUINT POWER

鐵道工業中的電源  

滿足最高要求的電源

PCB 的保形塗層可有效防護極端環境條件(如灰塵、腐蝕性氣體和 100% 的濕度),確保電源可靠運行。

QUINT POWER 模組可預防以下因素造成的故障:

  • 主要在 60% 以上的濕度環境中產生的腐蝕漏電電流
  • 電化學遷移,會在 PCB 上形成一層影響導線和焊材品質的濕氣

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155