鐵路應用標記

經調整的標記範圍

全套標記產品

採用 MARKING 系統製作高品質且符合多項標準的標記

您的優勢

  • CLIP PROJECT 打標軟體——從規劃到成品列印
  • 材料選擇範圍廣,通過多項軌道標準認證核準
  • UniCard 格式標記,安裝快捷便利
  • 無論是預列印還是客製化列印材料,均能滿足客戶要求

應用

在鐵路工業領域中,防火性能具有重要意義。很少有其他產業對於零部件(包括標記和標籤所使用的材料)有如此嚴格的要求。根據規定,軌道車輛在製造開始時,即需要進行符合規定的清晰標記。只有如此,才能確保日後能夠可靠快速地實施維護工作。

解決方案

常規的標記解決方案應用範圍有限。為此,製造商更傾向於採用不含鹵素的材質。我們可為您提供全套無鹵素產品,擁有極佳的防火性能。包括用於接線端子、導線、電纜和設備與系統的標記。

耐用型接線和電纜標記

預組裝型收縮套管  

預組裝型收縮套管

WMS 型收縮套管不含鹵素,專為 -55°C 至 +135°C 的現場應用設計。

配備插板的電線標記支架  

配備插板的電線標記支架

KMK HP 產品系列中的電纜標識可標記和捆包導線和電纜。經過處理的聚碳酸酯符合鐵路工業的標準規定。

電纜標識通過 DIN EN 45545-2、NF F 16-101/16-102、DIN 5510-2 和 DIN EN 50155 等標準的認證許可。防火等級達到 UL 94 V0,適用溫度範圍 -40°C 至 +125°C。

KMK HP 電纜標識可擴展加裝 WT-HP HF 電纜紮緊帶和 UniCard 格式的 UCT-EMP 插板。

UniCard 格式的標記材料

UniCard 格式的標記材料  

UniCard 格式的標記材料

我們的標記產品的原料為 UniCard 格式的聚醯胺 6.6。依據 NF F 16-101/16-102 標準,達到 I=3/F=2 等級。

這些材料適合用於 BLUEMARK CLED 高速印表機。

用 CLIP PROJECT 輕鬆規劃和標記

CLIP PROJECT 打標軟體  

CLIP PROJECT 打標軟體

CLIP PROJECT 打標軟體包含兩個部分:

  • CLIP PROJECT Planning:幫助您輕鬆快速地進行規劃和配置,毫無錯誤地列印端子條。
  • CLIP PROJECT Marking:為幾乎每一個應用建立個人化標記。

從規劃到記錄,再到完成端子條成品——CLIP PROJECT 一手包辦。可用常用 CAE 系統的介面,例如 Eplan 和 Ruplan 來擴展軟體解決方案。

透過簡單自動化方式從結構資料中讀取出所需的標記資料,然後匯入至軟體。結合這項功能,使用者可自行列印標記,或經由菲尼克斯電氣的標記服務訂購。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155