通訊網路光纖

通訊網路光纖

傳輸距離遠,抗干擾性能強

光纖技術有助於實現抗干擾的長距離通訊。

您的優勢

  • 採用光纖傳輸,即使受到強電磁影響,也能保持最大的抗干擾性
  • 採用光纖技術,實現遠距傳輸和高數據速率
  • 採用 DIN 導軌連接器建立自動化交叉線,可實現模組化站點結構

應用

柏林南北向長途軌道交通線通過火車總站(Hauptbahnhof)和波茨坦廣場(Potsdamer Platz)站,再到南十字(Südkreuz)車站。中壓電源通訊網路連接了鐵路沿線 17 個變電站。

解決方案

這個中壓電源通訊網路採用光纖連接。光纖技術具有電氣隔離和抗電磁干擾的優勢,尤其適用於 10 kV 開關設備。每個車站中採用了多個中壓電源開關設備來供電。變電站緊鄰車站,位在南北連接線上的戰略地點。

菲尼克斯電氣的光纖技術用於帶高階控制系統的從屬站的聯網,以及本地系統與中壓區內的保護設備和控制設備之間的通訊。

模組化設計和連續狀態訊息

PSI-MOS 光纖系統不僅具有模組化設計,還能對光纖接收功率進行連續評估。因此,不需要對光纖路徑進行複雜的測量。

設備上的四階段長條圖可直接顯示接收功率,無需利用昂貴的設備,未受訓練的人員也能夠對光纖路徑進行長期的定性評估。

無干擾的長距離資料通訊

PSI-MOS 光纖轉換器  

PSI-MOS 模組直接顯示訊號品質

PSI-MOS 光纖轉換器對於要求遠距傳輸以及高抗電磁干擾性能的系統來說是不可或缺的設備。模組化設計可建立獨立的通訊集線器。從而能夠實現線形、星形或備用環形等各種形狀的拓撲結構。

所有傳輸媒體都能夠輕鬆結集至 PROFIBUS 集線器中。DIN 導軌連接器則用來連接設備。因此,您可以為您的系統輕鬆快速地組合使用銅纜、光纖、無線和 SHDSL。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155