應用和解決方案

標題區

鐵路工業應用

提供用於軌道交通的高成本效益創新元件。

返回至 鐵路工業

類別

  • 用於快速接線的接線端子
    用於快速接線的接線端子

    菲尼克斯電氣長期致力於為軌道工業接線應用提供各種不同連接技術的接線端子。

  • 通訊網路光纖
    通訊網路光纖

    在訊號技術領域中,必須以快速且可靠的方式處理資料。菲尼克斯電氣的光纖媒體轉換器可確保無干擾的資料通訊。

  • 鐵路應用標記
    鐵路應用標記

    採用 MARKING 系統製作高品質且符合多項標準的標記。

用於軌道車輛的產品必須符合三個條件:高品質、高可靠性和零維護。用在軌道車輛中的元件必須能夠耐衝擊和耐振動。此外,材料的防火性能也額外重要。

實例證明,我們的軌道專用產品均符合 EN 50155、EN 50121-3、EN 50121-4 和 EN 45545-2 等軌道標準。而且,菲尼克斯電氣還獲得了 IRIS 認證。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155