鐵路工業

鐵路工業

時刻在您身邊

我們提供多樣化的產品、系統和解決方案,是您可靠的合作夥伴。

返回至 解決方案

類別

  • 應用和解決方案
    應用和解決方案

    我們為軌道車輛提供可靠的高品質產品,且不需維護。

  • 規範和標準
    規範和標準

    菲尼克斯電氣為軌道工業所提供的產品符合大多數國內和國際軌道交通工業的規範和標準。

數十年來,菲尼克斯電氣一直是鐵路工業用戶的可靠合作夥伴,提供用於軌道車輛和信號技術中的產品。憑藉卓越的創新能力和全面的工業知識,菲尼克斯電氣能為客戶提供經濟可靠的解決方案。

我們的產品範圍廣泛,能夠針對您的需求為您訂製連接和系統解決方案。我們的專家團隊將非常樂意為您提供協助!

IRIS 認證

IRIS 認證  

IRIS 認證

菲尼克斯電氣自 2008 年 4 月起已通過國際鐵路工業標準(IRIS)認證。這項標準是以品質管理標準 DIN EN ISO 9001 為基礎,針對國際鐵路行業的特殊要求而制定。

這個認證證實了我們的品質管理流程符合 IRIS 標準,以及我們的產品品質在整個使用壽命期間保持穩定一致。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155