返回至總覽

現場匯流排通訊產品

SHDSL 數據機型號訂單號碼
PROFIBUS 擴展器,配有 PROFIBUS 介面的 SHDSL 永久線路數據機,傳輸長度最長 20 km,傳輸速度最高 1.5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET 擴展器,配有 ETHERNET 介面的 SHDSL 永久線路數據機,傳輸長度最長 20 km,傳輸速度最高 30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL 數據機型號訂單號碼
PROFIBUS 擴展器,配有 PROFIBUS 介面的 SHDSL 永久線路數據機,傳輸長度最長 20 km,傳輸速度最高 1.5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET 擴展器,配有 ETHERNET 介面的 SHDSL 永久線路數據機,傳輸長度最長 20 km,傳輸速度最高 30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH
匯流排聯接器型號訂單號碼
PROFIBUS 匯流排聯接器,DP/V1,帶有 8 個數位輸入,24 V,及 4 個數位輸出,500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
乙太網(Modbus/TCP (UDP))匯流排聯接器,帶有 8 個數位輸入,24 V,及 4 個數位輸出,500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
匯流排聯接器型號訂單號碼
PROFIBUS 匯流排聯接器,DP/V1,帶有 8 個數位輸入,24 V,及 4 個數位輸出,500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
乙太網(Modbus/TCP (UDP))匯流排聯接器,帶有 8 個數位輸入,24 V,及 4 個數位輸出,500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

擴展模組

用於多路轉接器和匯流排聯接器的擴展模組可通過下列連結找到。

用於 24 V DC 供電的突波保護型號訂單號碼
用於單相電源的 3 型設備保護包括插頭和底座元件,可安裝在 DIN 導軌上PT 2-PE/S-24AC/FM2800457
用於 24 V DC 供電的突波保護型號訂單號碼
用於單相電源的 3 型設備保護包括插頭和底座元件,可安裝在 DIN 導軌上PT 2-PE/S-24AC/FM
用於 SHDSL 應用的突波保護型號訂單號碼
可對兩個 SHDSL 電訊介面進行突波保護的插接頭,RJ45(RJ12/RJ11)和插拔式螺絲連接器,此外還可安裝在 DIN 導軌上DT-TELE-SHDSL2801593
用於 SHDSL 應用的突波保護型號訂單號碼
可對兩個 SHDSL 電訊介面進行突波保護的插接頭,RJ45(RJ12/RJ11)和插拔式螺絲連接器,此外還可安裝在 DIN 導軌上DT-TELE-SHDSL

PROFIBUS 專用基礎設施組件

有關我們用於 PFOFIBUS 的基礎設施組件的更多資訊,可參考下列連結。


返回至總覽
更多資訊
  • 現場匯流排通訊產品

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155