技術

先進科技,激發創意

先進科技,激發創意

歡迎您親自體驗我們的創新技術解決方案!

我們的技術為我們的創新產品和解決方案奠定了基礎。歡迎瞭解我們的技術能為您帶來哪些優勢。

PROFINET

PROFINET  

結合 IT 和自動化功能

PROFINET 技術具有高性能,且與基本結構相容。功能性附加功能符合多種產業部門和解決方案的要求。

以 IT 功能補足自動化技術功能,因此可將 PROFINET 設備和網路完美地整合至 IT 環境中。

混合馬達起動器技術

CONTACTRON 混合馬達起動器  

智慧型馬達開關

混合馬達起動器技術可實現特別緊湊、具有電子安全性的馬達開關、反向和保護。

爆炸防護——理論和實踐

爆炸防護手冊  

爆炸防護的原則

然而,爆炸防護不僅對於化工和石化工業標準系統安裝人員、規劃人員和營運者來說是重要議題, 即使是從表面看來無危害的領域,例如食品工業,也必須防備潛在危險。

這份手冊針對具潛在爆炸危險的區域作出詳細說明,為您的日常工作提供相關協助。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155