GDF SUEZ 於德國林根的無線訊號傳輸專案

能源供應商 GDF SUEZ(德國)

GDF SUEZ E&P(德國)股份有限公司積極參與德國天然氣和石油的勘探、開採和營銷。

通過創新技術及高度專業的員工團隊,該公司對歐洲能源的可靠供應做出了巨大貢獻。

該公司是世界最大的能源集團 GDF SUEZ 集團的下屬企業。

應用

GDF Suez E&P(德國)股份有限公司獲取的原油和天然氣來自 Bramberge 油田,該油田位於林根 (Lingen) 以北十公里處。從近 900 公尺深的地下抽出的混合物中含有石油、天然氣和鹽水。

完成分離後,沉積水被輸送到噴射泵。水再通過油田周圍設置的六口注入井回灌到儲油岩層中。

注入井處的注入壓力作為重要過程參數,必須持續進行監控。之前,這一工作通過人工檢查和獲取資料完成。

解決方案

Trusted Wireless 解決方案  

Trusted Wireless 解決方案

「之前,我們一直在尋求可以免除複雜的電纜連接的解決方案,最後我們選擇了菲尼克斯電氣的 Trusted Wireless 無線技術解決方案,」GDF SUEZ 量測和控制技術部門負責人 Friedrich Schulte 解釋道。

使用 Trusted Wireless 模組,能夠輕鬆地將兩口位置偏僻的注入井連接起來。為了將位於油田北部邊緣處的注入井的量測值傳輸到 600 公尺外的中心噴射泵,必須橫跨一條鐵路線。

若採用電纜接線,便需要大量的挖掘工作。「在鐵路線下挖掘成本很高,而且需要採取安全措施,此外還需要辦理多項複雜的行政申請和核准手續,」Schulte 解釋說。「採用無線連接,所有這些都可以避免。」

利用 RAD-Line I/O 無線傳輸系統可以建立無線路徑。該系統在發射機和接收機之間可傳輸兩個數位訊號和一個類比訊號。無線附件品種齊全,其中的平板天線即使在惡劣的環境條件下,都可以覆蓋方圓 600 公尺的範圍。

RAD-Line I/O 模組中使用的 Trusted Wireless 技術也不會受到列車或高電壓系統干擾。

第二口注入井位於油田東南部邊緣,地勢條件也很差。那裡幾乎沒有任何基礎設施。無線模組和感測器通過太陽能電源裝置供電,該電源裝置是菲尼克斯電氣專為工業無線應用開發的電源裝置產品。

除太陽能電池外,太陽能電池板還有預配置的控制櫃,其中帶有充電控制器、太陽能電池和突波保護裝置。

總結

GDF SUEZ E&P(德國)股份有限公司在 Emsland 的注入井設有量測站,之前每天都需要派專人前往。為了獲取注水壓力值等資料,這樣做很有必要。

現在,通過菲尼克斯電氣的 Trusted Wireless 解決方案,可持續傳輸這類資訊。

這顯著提高了安全性和效率。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155