返回至總覽

現場匯流排安裝產品

現場安全柵型號訂單號碼
用於主幹線連接和終端的設備聯接器,
適用於 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION 現場匯流排
FB-ET2316048
用於兩個支路連接的設備聯接器FB-2SP2316051
用於電氣隔離支路連接的設備聯接器FB-ISO2316064
現場安全柵型號訂單號碼
用於主幹線連接和終端的設備聯接器,
適用於 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION 現場匯流排
FB-ET
用於兩個支路連接的設備聯接器FB-2SP
用於電氣隔離支路連接的設備聯接器FB-ISO
現場連接盒型號訂單號碼
外殼,不鏽鋼製,8 個連接埠FB-9-SS2316213
外殼,不鏽鋼製,15 個連接埠FB-15-SS2316190
外殼,鋁製,8 個連接埠FB-8-AL2316200
外殼,鋁製,15 個連接埠FB-15-AL2316187
現場連接盒型號訂單號碼
外殼,不鏽鋼製,8 個連接埠FB-9-SS
外殼,不鏽鋼製,15 個連接埠FB-15-SS
外殼,鋁製,8 個連接埠FB-8-AL
外殼,鋁製,15 個連接埠FB-15-AL
現場連接盒附件型號訂單號碼
電纜接頭,M20,帶螺母FB-M-KV-M20-EX2900197
制動插頭,M20,含螺母FB-M-BS-M20-EX2900209
通氣塞,M20,帶螺母FB-M-BD-M20-EX2901859
現場連接盒附件型號訂單號碼
電纜接頭,M20,帶螺母FB-M-KV-M20-EX
制動插頭,M20,含螺母FB-M-BS-M20-EX
通氣塞,M20,帶螺母FB-M-BD-M20-EX
可直接安裝的現場連接盒型號訂單號碼
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個雙通道現場匯流排安全柵、遮罩端子,適用於非危險區域CBL-FB-24SP-P2701934
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個雙通道現場匯流排安全柵、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-24SP-P-EX2701935
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個單通道現場匯流排安全柵(本安型 FISCO 輸出)、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、10 個單通道現場匯流排安全柵(本安型 FISCO 輸出)、包含獲得 Ex 核准的保險絲的 24 V DC 分配、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS 電纜,快速連接型、最高速度 12 Mbps,適用於固定安裝,
長度單位為公尺,可按客戶規格定製
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
可直接安裝的現場連接盒型號訂單號碼
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個雙通道現場匯流排安全柵、遮罩端子,適用於非危險區域CBL-FB-24SP-P
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個雙通道現場匯流排安全柵、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-24SP-P-EX
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、12 個單通道現場匯流排安全柵(本安型 FISCO 輸出)、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-12ISO-P-EXI
現場匯流排分配器,配備突波保護、主幹線模組、10 個單通道現場匯流排安全柵(本安型 FISCO 輸出)、包含獲得 Ex 核准的保險絲的 24 V DC 分配、遮罩端子,適用於 2 級危險區域CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS 電纜,快速連接型、最高速度 12 Mbps,適用於固定安裝,
長度單位為公尺,可按客戶規格定製
PSM-CABLE-PROFIB/FC
電纜分配器型號訂單號碼
小型外殼,配備接線端子、電纜入口和 PE 連接,藍色JB AL A-FF-PA-BU8190845
電纜分配器型號訂單號碼
小型外殼,配備接線端子、電纜入口和 PE 連接,藍色JB AL A-FF-PA-BU

返回至總覽
更多資訊
  • 現場匯流排安裝產品

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155