Layyah 天然氣發電廠的高效率現代化改造專案

I & C Energo:捷克共和國領先的工程公司

I & C Energo 股份有限公司成立於 1993 年,是總部位於捷克共和國的 CEZ 電力股份有限公司的子公司。

作為業界領先的工程服務供應商,其業務範圍遍及全球。

I & C Energo 在量測和控制系統、工業資訊系統和電氣系統等領域尤為活躍,服務內容包括系統整合和設計。

應用

2007 年,I & C Energo 公司與 Emerson 過程管理有限公司合作,與 Layyah 天然氣發電廠簽訂了兩部發電機組的控制系統現代化改造專案合約。

與大多數海灣國家的發電廠類似,Layyah 發電廠也採用水電聯產海水淡化系統 (CPDP)。

該發電廠的運營方為 SeWa(Sharjah 電力及水務局)。

解決方案

菲尼克斯電氣出品的模組化接線端子  

菲尼克斯電氣出品的模組化接線端子

在控制系統現代化改造專案中採用菲尼克斯電氣的 UT 和 URTK 模組化接線端子。此項專案還採用 CLIP PROJECT 規劃設計程式進行配置操作。

PLC 繼電器的執行機構和感測器採用窄型設計,可用於耦合 24 V 控制級別和 110 V 系統 I/O 設備間的訊號。

QUINT POWER 電源裝置可通過 LED 狀態指示器進行主動功能監控,使得次級回路的電壓更為穩定。

總結

菲尼克斯電氣是 Emerson 過程管理供應商聯盟計畫的成員。

這次能夠在 Layyah 專案中與 I & C Energo 公司和 SEWA 開展合作,主要得益於菲尼克斯電氣長期以來積攢的良好口碑和豐富的專案實施經驗。

在 Layyah 專案中,使用菲尼克斯電氣的 QUINT POWER 電源裝置產品對現有控制櫃進行現代化改造無需額外擴展空間,不增加客戶成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155