油罐區

油罐區

持續監控

我們可以提供專業的綜合性解決方案以及大量用於油罐和閥監控的產品。

油罐區通常擁有各種不同規格的油罐,有的油罐的儲油量可高達 100,000 m3。必須對這些油罐的灌裝和清空過程進行持續監控,同時還需要可靠的溢出保護功能。為此,閥門位置的自動監控至關重要。

利用安全的模組化控制、I/O 系統、遠端控制和遠端維護技術,以及適用於危險區域的訊號調節器,菲尼克斯電氣可為各類儲罐提供自動化解決方案。

您的優勢

  • 溢出保護技術通過 SIL 安全認證
  • 依據符合 NAMUR 標準的 I/O 技術實現標準化感測器通訊
  • 我們擁有不同工業領域的專業技術,提供各種產品和解決方案,是您在油罐和閥監控領域的可靠合作夥伴

閥門位置監控

閥門位置監控解決方案  

閥門位置監控解決方案

降低管道和輸送系統的故障率,從而節約成本。

用於 NAMUR 閥門位置感測器的模組化監控解決方案可對現場的每個過程進行連續的確認和評估。

溢出保護

溢出保護控制技術和安全組件  

溢出保護控制技術和安全組件

自動化油罐灌裝技術具有多種優勢。根據 SIL 2 認證標準,為實現絕對可靠的溢出保護,必須安裝獨立運行的安全系統。

這是確保進油閥可靠開關的唯一方式。為此,菲尼克斯電氣提供備用控制技術和安全組件解決方案。

液位監控

員工查看油罐灌裝液位  

監控灌裝液位并快速回應

為有效管理油罐區,您必須始終密切監控灌裝液位、油罐溫度和壓力。系統通過分佈於不同位置(部分位於危險區域)的感測器記錄相應的量測值。

我們可為您提供合適的控制和通訊技術套裝,以快速傳輸、處理和回應訊號。

油罐區自動化管理的全套解決方案

您可以利用一系列經 SIL 安全功能技術認證的產品、Ex i 訊號調節器以及模組化控制系統,有效地監控液位。

與液位控制裝置並行安裝的溢出保護可在緊急情況下控制安全閥,立即停止物料輸送。

油罐區自動化管理的全套解決方案  

菲尼克斯電氣全套解決方案實現油罐區的高效安全管理

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155