量測點和本地油罐

量測點和本地油罐

監控品質和數量

監控需要進行深加工貨運入儲罐的物料。

對於石油和天然氣的生產和輸送,必須持續監控品質和流量,並檢查物料在深加工生產現場或運入儲罐的過程中是否有洩漏。標準化量測程式及電子元件的資料處理過程,如 API 標準。

菲尼克斯電氣為幾乎所有常見訊號類型提供模組化控制和 I/O 系統解決方案。專用的功能塊庫顯著簡化了量測站的整合。另外,您也可以找到用於監控儲罐自動灌裝和清空的可靠解決方案。

您的優勢

  • 支持所有通用協定,是適於幾乎所有現場設備的模組化解決方案
  • 利用符合 API 標準的監控技術,時刻監控品質和數量
  • 利用專用功能塊,快速完成複雜計算工程

石油和天然氣功能塊

熒幕截圖:菲尼克斯電氣的石油和天然氣功能塊  

符合 API 標準的功能塊簡化了工程設計

利用符合 API 的功能塊庫計算氣體體積,您可以獲得與生產相關的精確值。

此外,方便易用的功能塊可幫助您節省時間和成本,顯著簡化工程設計。

罐體監控

石油和天然氣儲罐  

用於油罐監控的控制和通訊技術

採用模組化設計,您的油罐監控系統可利用我們的控制和通訊技術隨時擴展。

此外,通過基於儲罐當前資料的計算,您還可以隨時監控液位以及流入和流出量。

LACT 裝置

雪中的加油站  

用於分析輸送的物料的量測和監控解決方案

菲尼克斯電氣提供自動化量測和監控解決方案以及專用於 LACT(井區自動轉輸站)裝置的功能塊。

根據 API 標準分析待輸送物料的密度、溫度和成分。因此,您可隨時獲取符合 API 標準的資訊,用於計算和進一步處理。

量測和控制解決方案

無論是 4 … 20 mA、Modbus、NAMUR、FOUNDATION Fieldbus 還是 PROFIBUS PA:菲尼克斯電氣的模組化控制系統均可處理大量的量測值。

因此,在物料輸送往儲罐期間,可持續監測或控制泵站、閥門或流量計等設備。您擁有的巨大優勢:系統可隨時改動,因此,您可以隨時無縫整合更多的遠端通訊技術。

拓樸結構:量測和控制解決方案  

用於將石油和天然氣輸送到本地油罐的量測和控制解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155