在 Linde Gas 的燃氣分配網路中實現量測資料的高安全性和可用性

總覽

輸送系統,管道系統  

用於輸送工業燃氣的管道系統

  • 作為 Linde 股份公司燃氣業務部門的一部分,Linde Gas 是德國和歐洲領先的燃氣供應商。
  • 為記錄賬款資料,整個燃氣分配網路需要安裝特殊的量測站。
  • 菲尼克斯電氣與 Actemium Cegelec 和 Linde Gas(德國)一同開發了用於安全傳輸和記錄量測值的解決方案。
  • 在傳輸敏感量測資料方面,這一解決方案保證了高水準的安全性和可用性。

客戶資料

位於 Leuna 的 Linde 股份公司燃氣中心  

位於 Leuna 的 Linde 股份公司燃氣中心

在 Leuna 化工現場,Linde 股份公司經營世界最大的燃氣生產中心之一,該中心為大量消費者提供燃氣。

Linde Gas 委託的系統整合商 Actemium Cegelec 股份有限公司對遍佈整個燃氣分配網路的量測站進行自動化,並將這些量測站整合到現有的資料管理系統中。

應用

燃氣分配網路量測站  

用於查詢和傳輸流速、溫度和壓力值的量測站

在燃氣分配網路中,敏感的量測資料通過網際網路傳輸,這意味著安全性和可用性最為優先。

為記錄來自整個分配網路的量測值,需要基於高效協議的創新通訊設計方案,以便將單獨的站連接到資料管理系統。因此產生的資料需要通過使用 GPRS/EDGE 的行動通信網路持續傳輸。所有記錄的量測值還必須存儲在各量測站中,確保在連接長期中斷的情況下資料不會丟失。

事實上,整個管道網路中的量測站通常位於難以到達的地區,這也構成了很大的挑戰。Thomas Hauswald 是 Linde Gas 位於 Bitterfeld 現場和管道網路的控制人員,因此支持集中型系統,這種系統也可對來自量測站的資料進行追溯性查詢。

解決方案

配有 ILC 小規模控制器的控制櫃  

配有小規模控制器并連接 Inline 模組的控制櫃

在資料傳輸方面,Actemium Cegelec 的專案經理 Kai Schwarz 負責實施該專案,他選擇了菲尼克斯電氣的 Resy+ 遠端控制解決方案。為應對行動通信網路中可能出現的連接中斷,量測站通過 VPN(虛擬私人網路)通道,使用標準化 IEC 60870-5-104 協議連接到資料管理系統。

通過使用基於事件的標準,在短期通訊中斷的情況下,資料可得到緩衝,並在與資料管理系統的連接恢復后立即發送。量測值還存儲在控制器的外部 SD 卡中。

工業箱式電腦  

Resy+ 資料管理系統在工業箱式電腦上運行

用於實現持續資訊鏈的中央後備系統

為確保無縫資訊鏈,Actemium Cegelec 將 Resy+ 資料管理系統整合到解決方案的核心中。

Windows 服務在工業箱式電腦上運行,將追溯性資料讀取所需的主要功能提供給資料管理系統。為此,資料管理系統利用有關資訊生成查詢,并將之發送至 Resy+ 資料管理服務。該服務從相應的站檢索所需的資料,并將相關值轉換為操作人員優選的格式。資料管理系統可使用生成的結果檔案,在現有記錄中添加丟失的資訊。

資料在資料管理系統、資料管理服務和外部站之間,通過 FTP 持續交換。使用者能夠以文字檔的形式,獲得有用的診斷資訊。Linde Gas 和 Actemium Cegelec 也選擇了菲尼克斯電氣出品的硬體。PSI-Modem-GSM/ETH 數據機建立網路連接,并支持工業乙太網路,安裝該數據機的目的是通過 GSM 網路安全傳輸敏感資料。ILC 170 ETH 2TX Inline 控制器用作控制技術。

總結

Thomas Hauswald 與 Kai Schwarz  

Bitterfeld 現場控制人員 Thomas Hauswald(右)和 Actemium Cegelec 專案經理 Kai Schwarz(左)

在工業控制和遠端控制技術的基礎上設立量測站,這樣,敏感資料即可安全地傳輸到資料管理系統。「中央後備管理也可實現對歷史量測值的存取,這些歷史量測值記錄在控制器中,通過 IEC-60870-5-104 協議進行傳輸」,Kai Schwarz 表示。

Thomas Hauswald 補充道:「解決方案基於兩方面的創新設計,一方面是資料安全,另一方面是記錄的量測值的可用性,這意味著該解決方案能夠滿足最為嚴格的要求。這個解決方案也使我們在系統維護和擴展方面,具有相當高的靈活性。」

產品

描述型號訂購號
配有功能塊庫許可金鑰的程式和組態記憶體SD FLASH 512MB APPLIC A2701799
配有乙太網介面的 Inline 控制器ILC 170 ETH 2TX2916532
可安裝到 EN DIN 導軌的工業乙太網數據機PSI-MODEM/ETH2313300
無風扇工業箱式電腦,防護程度 IP20,配有節能的 Intel® Atom™ 處理器VL BPC 10002701291
描述型號訂購號
配有功能塊庫許可金鑰的程式和組態記憶體SD FLASH 512MB APPLIC A
配有乙太網介面的 Inline 控制器ILC 170 ETH 2TX
可安裝到 EN DIN 導軌的工業乙太網數據機PSI-MODEM/ETH
無風扇工業箱式電腦,防護程度 IP20,配有節能的 Intel® Atom™ 處理器VL BPC 1000

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: