FPSO 和平臺供應商

FPSO 和平臺供應商

可靠的船載技術

菲尼克斯電氣與您一起定製甲板上下的自動化解決方案。

高效率的自動化是提高 FSPO 石油生產經濟效益的決定性因素。隨著船體規模的不斷擴大,通過少數技術人員對船舶系統進行遠端維護已成為一大趨勢。同時,海事認證和 SAE J1939、NMEA 2000、RS-323/485、GL 或 ABS 等協議仍然十分重要。

硬體必須能夠耐受嚴酷條件,並具有特定功能,包括顯示器的百分之百調光能力。憑藉豐富的經驗,菲尼克斯電氣可為您提供適用於甲板上下的可靠解決方案。

您的優勢

  • 採用備用控制解決方案,波浪補償系統性能優越並具有失效保護功能
  • 利用無縫整合的氣體偵測器,提升船舶安全性
  • 利用適用於造船業的 IPC、HMI 和視覺化解決方案,實現靈活的運轉和監控解決方案

波浪補償解決方案

波浪補償活塞  

適用於波浪補償的自動化解決方案

利用基於備用系統的自動化解決方案,波浪補償系統可確保船舶始終處于正確的方位。

例如,有時由於海浪過高,動態定位系統已經不能夠準確定位。MGUARD 安全路由器和 VPN 技術確保了網路通訊的安全。

氣體偵測

採用 Axioline 控制技術的控制櫃  

用於安全警報的備用系統設計

石油或天然氣工業的特殊性在於各種氣體會對人員和機械安全構成威脅。菲尼克斯電氣的解決方案可以實現嗅探器與通訊系統的無縫整合。

藉助備用設計,在緊急情況下,可以立即發出警報并採取應對措施。

多用戶端備用視覺化

用於海事應用的 HMI  

用於海事應用的 HMI

利用我們的運轉和監控解決方案,可確保在正確的地點隨時獲取正確資訊。為此,用戶端必須存取採用備用設置的伺服器。

您可以確定用戶端對中心工業電腦的存取權,以及各用戶端控制的子設備。要實現這種設置,必須採用專為造船業定製的硬體和軟體。

備用警報與監控

船舶引擎、電源、舵機系統或火災偵測系統等是輪船的必要設施。如這些系統出現故障,船員和船舶將面臨風險。為及時通報緊急情況,船上需要安裝基於可靠的控制和網路技術的備用警報和監控系統。

除必要服務外,系統也會報告常規狀態,如壓載水或燃油艙液位以及飲用水供應情況。

用於船舶的備用設計  

用於船舶的備用設計

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155