鑽井平臺

鑽井平臺

適用於具有挑戰性的環境條件

我們的鑽井平臺解決方案既符合海事認證要求,也符合危險區域的技術規定。

鑽井平臺既符合海事規範要求,也符合危險區域的技術規定。自動化系統必須能夠處理來自危險區域的訊號,且必須通過 GL、DNV 或 ABS 認證。這對解決方案的系統性設計以及所用組件的牢固性提出了很高要求。

憑藉在離岸產業積累多年的經驗以及多種海事和 Ex i 技術,菲尼克斯電氣成為鑽井平臺高性能解決方案的專業合作夥伴。

您的優勢

  • 提供多種保護裝置解決方案,有效防護電湧電壓
  • 利用 CAN 匯流排 I/O 系統,實現對發電馬達的高效管理
  • 透過備用自動化系統,實現滅火系統的失效保護

發電

船舶上的柴油發電機  

平台按需發電解決方案

監控平臺的用電需求,並根據需要連接額外的柴油發電機以補充電量。利用模組化控制和 I/O 系統,以及 CAN 連接,您可以實施電力管理解決方案,使得平臺上的能源供應始終符合要求。

系統採用模組化設計,可隨時擴展解決方案。

突波保護

風暴中的離岸鑽油塔  

保護離岸石油鑽塔免於雷擊

鑽井平臺上的高塔,包括井架,均有受到雷擊的風險。驅動鑽桿的複雜技術必須得到保護,使之任何時候都免於電湧電壓的影響。

菲尼克斯電氣提供基於 POWERTRAB 和 FLASHTRAB 保護裝置的高性能突波保護解決方案。

滅火系統

補給船  

監控補給船上的滅火系統

備用設計的自動化解決方案包含控制和監控系統,可以隨時監控滅火系統的功能。

利用流量監控器,可以準確判斷是否所有管道都有水。如此,在緊急情況下,您可以作出快速回應。

必要服務的備用系統設計

兩台安裝了適用的備用軟體的控制器可保證失效保護性能。

供水由泵裝置控制。各種滅火裝置可透過大量介面隨時連接到平臺網路的警報系統。

拓樸結構:必要服務的備用系統設計  

備用系統設計確保必要服務可發揮最大的可用性

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155