貨艙

貨艙

遠洋運輸的高要求

我們可為貨艙提供可靠的失效保護解決方案,且此類解決方案均已獲得核准可用於海事應用。

在貨艙中,必須確保能夠可靠控制工作照明等基礎功能,且必須配備失效保護功能,以避免危險,保障順利運行。為保證船舶每次航海時的穩定性,可靠的艙櫃和壓載水系統也不可或缺。

菲尼克斯電氣所提供用於控制照明系統、液壓系統,以及進行艙櫃和壓載水管理的解決方案均獲得核准,可用於海事應用。

您的優勢

  • 以節省成本且具有高可用性的方式,將分散式 I/O 模組連接到控制系統
  • 開放介面和靈活的完整解決方案
  • 藉助內建網頁伺服器,可隨時在控制系統中進行分散式監控

節能的照明解決方案

貨艙內照明  

符合要求的貨艙內照明

菲尼克斯電氣為貨艙照明提供低價、節能的解決方案。透過內建的網頁伺服器進行控制,可方便地整合到整體網路中。

如此一來,船舶中的分散各站可獲得有效控制和隨時監控。

用於液壓系統的高可用性自動化方案

配備開放式裝卸坡道的船舶  

可靠控制裝卸坡道

快速裝卸貨物需要自動化液壓系統。這可以避免在港內停留時間過長。

為確保船上人員的安全,必須能夠隨時可靠開啟和關閉裝卸滑道。為此,菲尼克斯電氣提供了備用控制系統。

艙櫃和壓載水管理

貯藏櫃和液貨艙監控系統  

監控貯藏櫃和液貨艙的貯貨量

可靠監控貯藏櫃和液貨艙貯存量必不可少。

菲尼克斯電氣提供的單機系統可防止液艙溢出 兩套控制裝置構成一個備用系統:液位到達 95% 時會發出預先警報訊號,表示填充速率已下降。主警報在液位 98% 時發出,表明填充已停止。

適用於各類應用的模組化開放介面控制系統,以液壓系統為例

無論是 Modbus/RTU、Modbus/TCP、CANopen®、NMEA,還是 4 … 20 mA:菲尼克斯電氣均能為您的應用提供模組化的開放介面。

對於船尾坡道、艙門和滑道蓋板、門和可移動汽車甲板來說,使用菲尼克斯電氣的解決方案,可確保分散式系統和控制室之間的通訊具有高可用性。這表示,在緊急情況下,所有系統均可在不切換到手動操作的情況下進行操作。

拓樸結構:模組化開放介面控制系統  

分散式系統和控制室之間的高可用性通訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155