FPSO 與平臺供應商

FPSO 與平臺供應商

可靠的船上技術

菲尼克斯電氣與您共同合作,實現甲板上下的自動化解決方案。

高效率的自動化對於成本密集型 FSPO 石油生產而言,可成為決定性競爭優勢。這種應用的趨勢是對船上系統進行遠端維護,另外,在增加船舶規格的同時,還要減少技術人員的數量。海事認證和協議,如 SAE J1939、NMEA 2000、NMEA 0183、GL 或 ABS 等同樣十分重要。

硬體必須能夠耐受嚴酷條件,並具有特定功能,如具有百分之百調光功能的顯示器。憑藉豐富的經驗,菲尼克斯電氣可為您提供適用於甲板上下的可靠自動化解決方案。

您的優勢

  • 採用備用控制解決方案,起伏補償系統性能優越並具有失效保護功能
  • 利用無縫整合的氣體偵測器,提升船舶安全性
  • 利用適用於造船業的 IPC、HMI 和視覺化解決方案,實現適用於運轉和監控各個方面的靈活解決方案

起伏補償解決方案

起伏補償活塞  

適用於起伏補償的自動化解決方案

利用基於備用系統的自動化解決方案,起伏補償系統可確保船舶始終處於正確的位置。例如,在海浪過高,動態定位系統不足以準確定位的情況下,這一點相當必要。

mGuard 安全路由器和 VPN 技術確保了網路通訊的安全。

氣體探測

採用 Axioline 控制技術的控制櫃  

能夠可靠發出警報的備用系統設計

石油或天然氣工業的特殊性質在於各種氣體會對人員和機械安全構成威脅。使用菲尼克斯電氣出品的解決方案,您可以將氣體探測器無縫整合到您的通訊系統中。

藉助備用設計,在緊急情況下,可以立即發出警報並採取應對措施。如果需要,這一解決方案也可利用 SIL 實現。

備用電源

配有備用電源的控制櫃  

一致的備用輔助電壓供應

如系統部件甚至個別組件的能源供應出現短暫中斷,都可能造成過程的停機和啟動時間過長,從而導致成本高昂的生產故障。

菲尼克斯電氣可提供從電源到各負載均適用的可靠備用輔助電壓供應。

備用警報與監控

船舶引擎、發電、舵機系統或火災偵測系統等是船舶上的必要服務。如這些服務出現故障,船員和船舶將面臨危險。

為能及時通報緊急情況,船上需要安裝具有可靠的控制和網路技術的備用警報和監控系統。除必要服務外,系統也會報告常規狀態,如壓載水或燃油艙液位以及飲用水供應情況。

拓樸結構:備用警報與監控  

用於船舶的備用設計

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155