駕駛臺

駕駛臺

清晰的視野

即使在海況嚴酷、照明條件差的情況下,控制和視覺化解決方案也可保證最大安全性。

由於船舶曝露於天然環境中,因此在自動化系統可靠性方面有非常嚴格的要求。同樣地,即使在海況嚴酷、照明條件不斷變化的情況下,也要保證視覺化和操作人員引導的清晰可辨,才能實現船隻的安全運行。

菲尼克斯電氣可為駕駛臺提供訂製解決方案:從藉助失效保護備用的可靠控制解決方案,到海事運轉和監控設備。

您的優勢

  • 品質經過測試保障:已獲得 GL、LR、BV、DNV、ABS 和 EN 60945 認證
  • 經濟實惠的現代化和系統擴展解決方案
  • 海事 HMI 和工業電腦的羅盤安全距離符合 ISO R 694 及 DIN EN 60945 第 11.2 節

用於海事應用的操作面板

用於海事應用的操作面板  

用於駕駛臺的 HMI

如需要在駕駛臺上使用,您的 HMI 設備必須符合針對船舶設備的高要求標準。

功能範圍除了內建警報器以外,還包括對工業電阻觸控顯示器進行光線調整。外部訊號裝置可透過浮動輸出予以控制。

多用戶端備用視覺化

海事 HMI 上的視覺化  

利用多用戶端解決方案,實現連網視覺化

利用我們的運轉和監控解決方案,您可確保在正確的地點隨時獲取正確資訊。

為此,用戶端必須對採用備用設置的伺服器進行存取。您可以決定用戶端對中心工業電腦的存取權,並指定各用戶端控制的子設備。這是基於專為造船業訂製的硬體和軟體。

刮水系統解決方案

為駕駛臺刮水  

駕駛臺上的最佳視野

為保證船隻安全,船長必須隨時都有清晰視野。

採用可靠的自動化刮水系統,可保證船隻即使在海況惡劣的情況下也能安全運行。

易於配置的網路化視覺化

基於備用 OPC 伺服器,實現可操作海事觸控板的網路化多用戶端視覺化。由於可在船舶的不同位置對一致資料庫進行存取,因此您可以隨時注意警報和監控功能。採用備用設計的系統可確保船舶上的資料通訊具有高可用性。照明和空氣調節也可方便地透過 HMI 控制。

拓樸結構:易於配置的網路化視覺化  

實現船上高可用性資料通訊的解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155