產品

產品

助您成功的產品和解決方案

創新的產品和服務能夠完美滿足您的機械製造需要。

返回至 機械製造

類別

  • 功能安全
    功能安全

    功能安全可以防止操作人員暴露在危險之下,也可預防機械損壞。

  • 機械可用性
    機械可用性

    提高您的機械可用性,避免昂貴的停機時間。

  • 與機械進行全球性通訊
    與機械進行全球性通訊

    由於機械在全球受到廣泛應用,與全世界的機械進行通訊的能力變得越來越重要,因為這能讓您避免昂貴的現場維修。

  • 能源消耗測量
    能源消耗測量

    將能源和性能測量整合至機械中可帶來廣大效益。

  • 配置與標記
    配置與標記

    對於控制櫃的規劃和配置而言,時間效率至關重要。因此,獲得專業支持對工作大有益處。

  • 縮短生產時間
    縮短生產時間

    利用快速無錯誤的接線降低您的成本和裝配時間。

  • 減少部件數量和庫存成本
    減少部件數量和庫存成本

    經過完善調校的產品解決方案是儘可能降低機械製造成本的決定性因素。

  • 模組化機械製造
    模組化機械製造

    以模組化方式製造的機械能夠使您的客戶享受到最大靈活度。

菲尼克斯電氣的綜合性產品範圍可保證向您提供合適的解決方案,滿足機械製造方面最廣泛的應用要求。這意味著我們能夠保證您的競爭優勢,助您立于不敗之地。

我們的服務範圍從功能安全到全球性機械通訊,再到模組化機械製造。其它重要特性還包括避免停機時間、快速無錯誤安裝、降低庫存成本並減少部件件數。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155