包裝機械內部的可靠通訊

總覽

Optima 包裝集團  

位於德國 Schwäbisch Hall 的 Optima 包裝集團

Optima 成立於 1922 年,專業從事用於食品、衛生和藥物領域的稱重、填充和包裝機械。該公司為家族企業,目前在全球範圍內聘用員工 1300 餘人,這些員工負責開發和實施創新解決方案。

這些解決方案的使用者尤其受益於資源節約型技術,這種技術可將初級產品的使用量減少到最低限度。而這反過來又節省了運行和製造成本。

應用

Optima 包裝集團的機械  

Optima 包裝集團的創新包裝解決方案

客製化包裝生產線包含分佈式機械裝置,各機械裝置又包含標準組件和產品特定機械模組。

由於所有機械組件必須相互通訊,因此需要高性能網路。為保證資訊流的持續性,Optima 選擇了基於乙太網的解決方案。這保證了資料交換,同時也保證了與上級生產規劃系統的通訊。

該公司業務遍及全球,為國際性消費品製造商提供機械。在訂購時,通常無法清楚瞭解機械最終用於何處。因此,應用中內置的所有組件必須滿足使用這些組件的國家或地區的要求。

為保證盡可能降低建造和生產成本,內部機械通訊需要統一而開放的系統。考慮到這一點,Optima 設計包裝生產線時利用了盡可能相同的組件,并通過 PROFINET 或 EtherNet/IP™ 進行解決方案的網路構建。

解決方案

精巧管理型交換器  

正在使用的精巧管理型交換器

與辦公室環境中只需轉發資料的情況相比,實施基於乙太網的通訊結構牽涉更多內容。由於變頻器或其他干擾源距離網路很近,利用安裝在控制櫃中的交換器構建的機械網路對設備的電磁相容 (EMC) 和耐熱性能提出了很高的要求。此外,交換器需支持工業協議,如 PROFINET 或 EtherNet/IP™。EtherNet/IP™ 也對交換器提出很高的要求。

為滿足這些要求,Optima 選擇了菲尼克斯電氣的精巧管理型交換器。基礎設施組件很容易滿足 EMC 要求,且明顯超過了要求的耐熱性能水準,其原因是交換器可用於最高 70°C 的環境溫度。同樣,由於網路設備具有所有相關核准,也可保證在國際上使用。

總結

精巧管理型交換器  

精巧管理型交換器有多種型號可供選用

Optima 利用通過乙太網實現的統一網路構建設計,開發了一種創新解決方案。包裝機械從設計、建造到啟動,員工均可受益於統一通訊方式帶來的優勢。

精巧管理型交換器作為自動化系統的組件,其牢固性尤其是耐熱性能和抗干擾性能為 Optima 的團隊留下了深刻印象。由於該設備獲得廣泛核准,且其軟體功能設計可滿足自動化要求,在用於控制櫃的緊湊型乙太網方面,該設備是公認的最佳選擇。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: