充電方法與模式

瞭解何種類型的電池可用於電動車輛的充電。交流充電、直流充電或換電有何不同?標準 IEC 61851 和 IEC 62196 中詳述了充電過程。

此處共描述 4 種充電模式。依據 IEC 61851,電動車輛的電池有多種不同的充電模式。總共有三種 AC 充電模式,而第四種充電方法則為直流 (DC) 充電模式。

AC 充電

AC 車輛連接器  

AC 車輛連接器

在採用 AC 充電的情況下,通過車載 AC/DC 轉換器實現交流轉直流功能。該轉換器將交流電轉換為電池充電所需的直流電。

利用我們的 AC 車輛連接器,可通過充電模式 2 和 3 進行 AC 充電,充電功率可達 43 kW。

直流充電

複合式充電系統中的充電連接器  

複合式充電系統中的充電連接器

通過直流充電可短時間內實現大功率的傳輸。相比 AC 充電,接點和導體橫截面的尺寸更大,可傳輸高達 200 A 的電流和 850 V DC 的電壓。因此,直流充電是一種快速充電方式。

主要的汽車製造商推薦採用符合 IEC 62196-3 標準的複合式充電系統(縮寫為 CCS)進行直流充電。標準 J1772 中規定了美國市場上符合 1 型要求的 CCS 充電系統。中國的直流充電採用 GB/T 20234.3 標準,最大電流為 250 A,電壓為 750 V DC。

換電系統

換電系統  

換電系統

換電就是將電動車輛中的電量不足的電池裝置更換為已充電的電池裝置。DC 備援電池尤其適用於地方與市政機關的商用車輛。

通過全自動機器人,可在幾分鐘內完成電池裝置的更換。通過這種方式,可將停機時間縮短至最短。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155