Heldele 公司

Heldele 提供不同的充電站設計

Heldele 提供不同的充電站設計  

智慧蓋板:僅獲得授權的人員可使用充電插座

Heldele 公司是德國南方一家電氣工程和通訊技術服務的主要供應商。公司總部位於 Salach,擁有約 500 名員工,提供電氣工程、IT 和通訊技術以及自動化技術相關的產品、系統和服務。

公司的客戶包括工業和商業公司、公共權力機構及自由職業人士。該公司的經營範圍為可再生能源,而 Heldele 公司則把自己稱為工藝品廠,這是德國南方人典型的低調作風。Heldele 公司與其他系統合作夥伴成立了一家光電專業知識中心,但該公司還是主要致力於電動交通領域。

應用

CAP 充電站中的 EV 充電控制器  

EV 充電控制器(圖中左側)完全適配 CAP 充電站的窄型外殼

在開發新型充電站的過程中,Heldele 公司的開發人員很快意識到無需為市場上提供另一種充電站。電氣和通訊工程師想到了實現充電站互動,向駕駛員提供更多便利和資訊。

為了區別於市場上的其他充電站,Heldele 公司聘請了一位知名的工業設計師。目標是創造新穎的設計,吸引追求時尚的最終用戶。智慧「CAP」充電站系列應運而生,表現為 Heldele 公司的經典桔子形狀。Heldele 公司的充電站採用模組化結構。易於裝配,設計多樣,並得到了高度認可。

為降低充電基礎設施的運營成本以便提供更多的充電站,Heldele 公司為其充電站應用了一套管理系統,實現了與後端的全面通訊以及監視功能等。

解決方案

菲尼克斯電氣的許多產品「隱藏在罩下」,因此交流充電安全可靠。Heldele 公司開發者團隊與項目經理 Georg Thomas 選擇了菲尼克斯電氣具有緊湊外形設計的 EV 充電控制器。該設備大小與剩餘電流裝置(RCD)相同,它可控制與需充電車輛的通訊(即「握手」)並執行與充電有關的所有控制過程,如插頭的鎖定和釋放以及訊號傳遞等。

通過可選的內置 ILC 150 ETH 控制器和帶 UMTS/HSPA 的行動電話路由器,實現了在大多數應用場合中的使用。全套方案包括基礎設施插座出口和交流充電用充電連接器。通過菲尼克斯電氣的軟體庫,Heldele 團隊針對特定客戶需求開發出了自己的軟體,用於充電站與後端、使用者認證、訂單追蹤、充電記錄和計費之間的通訊。

總結

EV 充電控制器  

EV 充電控制器涵蓋所有控制功能

EV 充電控制器控制和監視充電過程,IEC 61851-1 中的模式 3 定義了該充電控制器。充電所需的所有控制過程都整合在一臺設備中,因此充電站無需使用其他控制器。

EV 充電控制器通過外殼正面的 DIP 開關進行配置。十個不同的 DIP 開關控制不同的應用,應用範圍涉及簡單的暗線箱以及複雜的個人化或網路化充電站裝置。通過旋轉開關可設定的額定電流範圍是 5 至 80 A。另外,通過數位輸入可實現各類應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155