用於 LED PCB 的 PCB 連接器

用於 LED PCB 的 PCB 連接器

高效率、安全的接線

菲尼克斯電氣可針對線到板、板到板及線到線提供靈活的解決方案。

PTSM 系列連接器已針對 LED 應用優化,且僅有 5 mm 高,您可因這些優勢獲益。將多種組件集成到受限空間內,如 PCB 上。這意味著,藉助快速的插拔式連接,您可以節省安裝時間。

您的優勢

  • 具備線到板、板到板及線到線連接器,品種齊全
  • 強大的插拔式連接可適用於最高 6 A 的電流
  • 穩定的側焊接固定器保證機械的高安全性。
  • 針對自動化 SMD 和 THR 過程設計

三項連接解決方案——一種設計

立即找到適於您的正確解決方案

通過下列連結,您可以找到所有適用於 LED PCB 的 PCB 連接器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155