用於柔性 LED PCB 的 PCB 連接器

用於柔性 LED PCB 的 PCB 連接器

易於現場連接

無論是電源連接還是 PCB 連接——菲尼克斯電氣的 PTF 系列均能確保安全連接。

利用 PTF 系列的新型連接器,您可以快速方便地連接柔性 LED PCB。白色連接器採用扁平設計,因此能夠以離散方式整合到應用中,最大程度減少 LED PCB 上不必要的陰影。

您的優勢

  • 不再需要將絞合線焊接到接點表面上
  • 一體式鎖定機制,PCB 固定牢固
  • 可用作電源元件或對接連接器,適合 8 mm 和 10 mm 寬的 LED 條
  • 高載流容量,無需額外電源便可連接較長的 LED 條
  • 小型角連接器或 T 形件可簡化整合到照明應用的過程

用於柔性 LED PCB 的創新連接

立即找到適於您的正確解決方案

通過下列連結,您可以找到所有適用於柔性 LED PCB 的 PCB 連接器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155