用於電氣設備的外殼系統

始終提供適當的外殼

始終提供適當的外殼

我們的電子元件外殼類型多樣廣泛,為您的專業設備設計工作提供了無限可能性。

菲尼克斯電氣的電子元件外殼產品的外形、顏色和功能均靈活可選,這是我們產品設計的中心思想。無論是掛壁式、手持式或 DIN 導軌安裝式,從淺灰色到淺藍色,細長或寬大——您總能找到合適的電子元件外殼產品,為您的電子設備配備完美的連接技術。

您的優勢

  • 品種齊全的外殼技術,幫助您設計出最佳的產品
  • 一站式獲取外殼和連接技術,實現最佳協同效應
  • 整合匯流排連接器,安裝快速簡便
  • 外殼要經過印刷、銑削或沖壓等加工過程,因此可為客戶定製專屬產品
  • 我們是經驗豐富的專業外殼製造商,可以根據您的設備設計為您定製個人化產品

用於控制櫃的 UM-ALU 系列鋁製外殼

控制櫃外殼  

用於 DIN 導軌的 UM-ALU 鋁製型材外殼

外殼具有最大限度的靈活性和個性化特點。這些外殼可以精確適配您的 PCB 規格,甚至可以整合大型組件。利用鋁製外殼可為您的電子設備提供有效的耐熱和抗電磁干擾防護。

  • 配有多條 PCB 導槽,實現靈活的設備設計
  • 配有靈活的鋁製蓋板,可適應不同情況需求
  • 壁掛式或 DIN 導軌安裝方式可供選擇

用於現場應用的 HC-ALU 系列鋁製外殼

用於戶外應用的 HC-ALU 手持式外殼  

用於戶外應用的 HC-ALU 手持式外殼

手持式防噴濺外殼根據人體工程學設計,令人耳目一新。平面表面留有足夠的空間用於貼標籤。側面和型材蓋板中的插槽可用於安裝膜鍵盤等裝置。

整合具有 IP65/67 防護等級的連接技術後,可以把這種手持式外殼改造為專業的手持式外殼,用於固定和行動應用環境。

個人化外殼專業服務

客製化外殼型號  

客製化外殼型號

人們對現代智慧設備適應各種不同環境的要求越來越高。

無論是金屬外殼還是塑膠外殼,有特殊的顏色要求或印記、銑削或沖壓操作,我們始終陪伴您左右,菲尼克斯電氣服務中心會為您定製專屬的外殼解決方案。

您是否需要瞭解更多內容?

點擊下面的按鈕,瞭解有關資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155