用於燈具控制和樓宇技術的電子元件外殼

用於燈具控制和樓宇技術的電子元件外殼

多用途外殼

功能性、靈活性和標準相容性——菲尼克斯電器的電子元件外殼非常適合于樓宇技術。

將菲尼克斯電氣的多用途外殼產品範圍用於您的照明技術設備。依據 DIN 43880 標準,為配電盤設計的 BC 外殼具有現代化設計和可選匯流排連接器。EH 基本外殼用於通用應用,擁有極高的性價比,同時,除 DIN 導軌安裝外,也適於直接在墻壁上安裝。

您的優勢

  • 可自由選擇 PCB 連接技術和不同設計寬度,發揮最大靈活性
  • PCB 可安裝在多種空間方向,讓您可自由開發設備
  • 多種蓋板可供選擇,適應多種設備需求
  • 安裝快捷、方便,節省時間

用於配電盤、可選擇在墻壁上安裝的外殼系統

立即找到適於您的正確解決方案

通過下列連結,您可以找到所有用於燈具控制和樓宇技術的電子元件外殼。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155