用於過程工業的連接技術

防爆區域,安全第一

防爆區域,安全第一

獲得防爆核准的 PCB 接線端子和插拔式連接器產品範圍專為在潛在爆炸危險區域中使用而設計。

菲尼克斯電氣提供獲得防爆核准的 PCB 接線端子和插拔式連接器,專為在潛在爆炸危險區域中使用而設計。因此,該產品範圍也滿足過程技術等領域的使用要求。

您的優勢

  • 產品種類齊全,分為螺釘連接和彈片連接方式,設備設計更靈活
  • 連接器分為插拔式和非插拔式兩種,廣泛適用於多種應用
  • 產品通過提升安全性的 Ex e 核准,可應用於危險區域

產品種類齊全,已獲 Ex 核准

獲 Ex 核准的插拔式連接器  

已獲得提升安全性的 Ex 核准的 PCB 接線端子

提供插拔式和非插拔式兩種解決方案供客戶選擇。此外,插拔式連接器 PCB 接線端子和聯接頭均為波峰焊接工藝設計。

具有以下導線連接選項,確保了必要的靈活性:

  • 螺釘連接方式
  • 插拔式連接
  • 回拉式彈簧連接

爆炸危險!

爆炸的形成  

有可燃材料、氧氣和火源的地方隨時可能發生爆炸危險。

我們高度重視用戶的人身、機械、廠房建築和環境安全。另外,採取防爆措施也很重要。有氧氣、可燃材料和火源的地方隨時可能發生爆炸危險。

產品依據 IEC/EN 60079-0 和 IEC/EN 60079-7 標準獲得核准,上述標準定義了對用於潛在爆炸危險環境的設備的要求。

核准

可燃材料氣體、蒸汽、液體、粉塵
保護類型Ex e(提升安全性)
設備組II
設備類別2 GD
設備防護水準Gb(偶然出現可燃材料)
氣體組IIC(點火能量 < 60 μJ)
附加條件U(元件認可,產品不可單獨運行)

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155