功率電子設備連接技術

強大的連接

強大的連接

採用插拔式連接器、PCB 接線端子和貫通進線接線端子,可安全地為設備提供大電流。

菲尼克斯電氣提供品種齊全的插拔式連接器、PCB 接線端子及貫通進線接線端子,適合大電流應用。適用於各種應用的優秀解決方案:橫截面在 0.2 到 150 mm² 之間,最高電流 309 A,最高電壓 600 V UL/1000 V IEC。

您的優勢

  • 適用於最大 150 mm² 的導線,並配有多種靈活的連接方式,包括螺釘、彈片和針腳連接技術
  • 提供插拔式連接器、PCB 接線端子和貫通進線接線端子,應用範圍廣泛
  • 採用高品質材料,並通過大量的實驗室測試,最大安全傳輸電流可達 309 A
  • 獲得 UL 和 ICE/DIN VDE 核准,全球通用

76 A PCB 接線端子——快速方便連接

免工具連接導線  

採用快速連接技術的 SPT 和 PL 系列連接器

採用快速連接技術,可輕鬆連接最大 25 mm² 的電纜。

  • 利用 PL 系列導線連接,您可以選擇免工具「單手搖臂」安裝方式或插拔式連接方式。
  • 採用插拔式技術的 SPT 系列連接器,無需工具即可快速連接最大 16 mm² 的實心導線或帶套管的絞線式導線。

PCB 最大接入電流 125 A——創造新紀錄

插拔式 PC 35 PCB 接線端子  

採用螺釘連接方式的 PC 35 插拔式連接器

獨特的 PC 35 插拔式連接器適用於最大 35 mm² 的電纜,可向 PCB 傳輸最大 125 A 的電流。導線連接插入力和拔出力小,因此即使是高性能等級,設備連接也很簡便。

此外,由於整合有雙法蘭,設備可穩定固定在外殼面板上。

面板可承受最大電流 309 A:易於安裝,卡接緊固

貫通進線接線端子  

採用螺釘、螺栓和插拔式彈片連接的貫通進線接線端子

這款接線端子能夠可靠引導大電流在面板間安全傳輸。連接方式由您選擇。該接線端子包含內部和外部部件兩個部分,無需使用工具即可輕鬆完成卡接。無論面板厚度如何,嚙合機構均可保證卡接的緊固。

  • 電流最高 309 A
  • 電壓最高 600 V UL/1000 V IEC
  • 導體橫截面可達 150 mm²

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155