光電連接技術

光電系統的安全接線

光電系統的安全接線

無需使用專用工具,即可在現場安全連接 AC、DC 和資料電纜。

利用我們獨特的 SUNCLIX 連接系統,您可以在現場方便、安全地連接光電模組、串單元匯流箱和換流器。緊湊型 SUNCLIX mini 連接系統則適用於樓宇整合式光電 DC 連接系統的連接。

您的優勢

  • AC、DC、訊號和資料傳輸用各類連接器產品種類齊全,均來自於菲尼克斯電氣
  • 藉助快速連接技術,無需專用工具,即可快速安全地裝配
  • 連接器元件可適用於最高 1500 V 的電壓,光電系統接線可滿足未來發展的需求
  • 連接解決方案適用於 2.5 到 16 mm² 的電纜,保證高度靈活性
  • 連接器元件經過測試和認證,可靠耐用

DC 插拔式連接器——連接模組和換流器

用於裝配的 SUNCLIX DC 插拔式連接器

免工具裝配的 SUNCLIX DC 插拔式連接器

利用一體化 DC 插拔式連接器和合適的面板貫通進線,您可以在現場方便安全地完成系統接線工作。只需將已剝線導線插入彈片接線端子,關上彈片即可!SUNCLIX 連接器讓一切變得簡單。

  • 電壓最高 1500 V
  • 電流最高 65 A
  • 導線連接從 2.5 到 16 mm²

AC 插拔式連接器——連接換流器和電源

適用於幕墻光電系統裝配的 SUNCLIX mini DC 插拔式連接器

免工具裝配的 SUNCLIX AC 插拔式連接器

SUNCLIX AC 插拔式連接器能夠實現方便、免工具的彈片連接,從 3 位 AC 電纜到太陽能換流器。這款獨特的 SUNCLIX 採用彈簧技術,可直連電源。

  • 電壓最高 300 V
  • 電流最高 25 A
  • 導線連接從 2.5 到 6 mm²

DC 微型插拔式系統,用於樓宇整合式光電系統

用於晶體模組的出線盒

SUNCLIX mini——用於緊湊型 DC 接線

光電系統從整個建筑物外表面吸收太陽能,而不僅僅是屋頂。為適應這一能源趨勢的發展,菲尼克斯電氣基於 SUNCLIX mini,推出高度緊湊型 DC 插拔式連接系統,可承受電壓高達 1000 V。

  • 可快速連接的 DC 插拔式連接器,直徑僅 11 mm
  • 模組化出線盒,可整合到幕墻模組中
  • DC 串單元二極體,用於防止反向電流

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155