用於光纖的連接技術

抗干擾及浮動

抗干擾及浮動

無論採用哪種光纖型號或介面,您都可以從我們齊全的產品組合中找到合適的連接技術。

高傳輸速率、低衰減、無電磁干擾:光纜是適合工業系統和基礎設施應用的最佳現代傳輸媒體。菲尼克斯電氣在光纖連接技術領域擁有悠久的歷史和豐富的經驗,值得您的信賴。

您的優勢

  • 多種插頭,IP20 防護等級,適合各種標準光纖
  • 根據客戶具體要求定製光纜長度
  • 使用專業工具,於現場快速組裝
  • 高品質電纜,適用於所有標準介面和網路

插拔式光纖接線連接器

各種型號的光纖電纜  

各種型號的光纖電纜

菲尼克斯電氣可為所有應用、傳輸路徑和介面提供合適的、防護等級 IP20 到 IP67 的光纖插拔式連接器。根據光纖類型,可為下列介面選擇合適的插拔式連接器:

  • LC/LC 雙工
  • SC-RJ/SC 雙工
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

滿足定製需求的光纖電纜

適用於各種應用的光纖電纜系列產品  

適用於各種應用的光纖電纜系列產品

光纖系列產品還包括各種型號的光纖電纜,形成了一套完整的傳輸系統:

  • 預裝配光纖電纜,可自由選擇的插頭組合
  • 按公尺計量供貨的光纖電纜
  • 使用預裝配插線電纜,可將光纖設備快速整合到現有光纖網路中

用於現場快速裝配的工具

用於現場快速裝配的工具  

用於現場快速裝配的工具

使用我們專門設計的光纖工具,可以直接在現場準確、快速、可靠地處理和裝配插拔式光纖連接器和電纜。也可直接在現場進行!

您是否需要瞭解更多內容?

點擊下面的按鈕,瞭解有關資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155