10 Gbps 乙太網連接技術

工業環境中的超快傳輸

工業環境中的超快傳輸

使用我們的插拔式連接器,可在工業環境中實現 10 Gbps 的資料傳輸速率。

現代自動化過程對大量資料快速傳輸的要求越來越高。現在您就可以受益於設備和系統高達 10 Gbps 的資料傳輸速率。從辦公室到機械設備,您的整個公司網路都將無比暢通。

您的優勢

  • 元件符合 CAT6A 標準,確保資料通訊可靠穩定
  • 資料速率最高可達 10 Gbps,實現快速資料傳輸
  • 使用 IDC 及 Piercecon 快速連接,無需專用工具即可方便接線
  • 專用遮罩設計和高品質材料,資料傳輸安全性極高
  • 設備和控制櫃採用多用途外殼貫通進線,靈活性極高

用於裝配的 M12 和 RJ45 插拔式連接器

用於裝配 10 Gbps 資料傳輸系統的 M12 和 RJ45 插拔式連接器  

用於裝配的 M12 和 RJ45 插拔式連接器

菲尼克斯電氣的 M12 和 RJ45 10 Gbps 插拔式連接器的現場裝配工作非常簡便,這得益於 M12 插拔式連接器所具有的 Piercecon® 連接技術和 RJ45 插拔式連接器所具有的 IDC 穿刺連接技術。

  • 無需剝線,因此更快捷
  • 防護等級達到 IP20 或 IP65/67

M12 和 RJ45 插拔式設備連接器

M12 和 RJ45 設備插拔式連接器  

M12 插拔式設備連接器

選擇合適的連接介面,將資料傳輸速率提升到 10 Gbps,讓您的設備領先在未來:選擇適當的連接:

  • 帶 PCB 焊接連接的 M12 和 RJ45
  • 帶遮罩電纜連接的 M12 和 RJ45
  • M12 到 RJ45 的轉換器

預裝配 M12 和 RJ45 電纜

預裝配 M12 和 RJ45 電纜  

預裝配 M12 和 RJ45 電纜

從辦公室到惡劣環境,菲尼克斯電氣的電纜系列產品可涵蓋各種應用環境。我們的標準插線電纜產品種類十分齊全,防護等級達到 IP20 和 IP67。我們可根據您的要求,為您客製化解決方案:

  • 多種不同電纜長度和型號
  • 多種不同插頭和插座組合
  • 客製化包裝和印刷

CAT6A ——工業應用中的高速率

CAT6A 標誌  

CAT6A ——工業應用中的高速率

CAT6A 類元件滿足 IEC 中有關在工業環境中實施 10 Gbps 設備連接系統的全部要求。

我們的所有 10 Gbps 設備連接系統產品均滿足這些要求。您的優勢:資料傳輸速率快,在工業應用中的適用性已經過測試。

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155