電動交通連接技術

電動交通先驅者

電動交通先驅者

利用獨特的充電系統,我們正在積極重塑現代交通方式。

菲尼克斯電氣的充電系統產品為電動汽車充電過程設立了新標準。公司與德國主要的幾家汽車製造商聯合開發了「交流/直流複合式充電系統」,該系統允許使用交流電 (AC) 和直流電 (DC) 為車輛充電。

您的優勢

  • 充電插頭產品範圍廣泛,包含 1 型、2 型和 GB 型號類插頭
  • 把手設計符合人體工學原理,易於操作
  • 採用高品質材料和堅固型設計,極其牢固耐用
  • 充電插頭和車輛之間採用鎖定系統,使用更安全

一站式提供各種型號的 AC 插拔式充電系統

2 型 AC 充電系統  

2 型 AC 充電系統

菲尼克斯電氣可提供符合世界各主流標準的 AC 充電系統。特殊的鎖定系統可防止在充電過程中過早或意外拔下插頭。

  • 1 型(美國/日本)——可承受最大電流 32 A,最大電壓 250 V
  • 2 型(歐洲)——可承受最大電流 63 A,最大電壓 480 V
  • GB 標準(中國)——可承受最大電流 32A,最大電壓 440 V

用於快速充電的交流/直流複合式充電系統

電動交通的充電接口和插座出口  

2 型 DC 充電系統

通稱的「交流/直流聯合充電系統」支持以交流電和直流電為電動車輛充電。車輛側入口處採用通用針腳連結器方式,因此交流和直流充電只需一個充電插座即可。

進行 AC 充電時,可以使用 2 型 AC 連接器。使用 2 型 DC 連接器可以進行快速充電,最大電流可達到 200 A。

適用於多用途運載車的充電系統

適用於多用途運載車的 DC 插拔式連接器  

適用於電動多用途運載車的插拔式系統

除用於汽車的標準化插拔式系統外,菲尼克斯電氣還提供用於大型備援電池裝置 DC 充電的高性能插拔式連接器,最大電流可達 400 A。

DC 備援電池尤其適用於多用途運載車,如叉車、運輸和清掃車輛,以及客運公共汽車。

監測與控制

EV 充電控制器  

EV 充電控制器

EV 充電控制器確保電動車輛的充電過程符合標準,穩妥可靠。該充電控制器的功能靈活多樣,應用範圍十分廣泛。

利用 EMpro 電能表和 PACT 電流變換器,可以隨時查看您的充電基礎設施的相關特性電氣資料。

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155