驅動連接技術

動力更強勁,外形更緊湊

動力更強勁,外形更緊湊

採用新型 M12 和 M17 插拔式連接器,開發出更緊湊的設備。

馬達和設備外形越來越緊湊,而動力卻越來越強勁。菲尼克斯電氣的新型 M12 和 M17 插拔式連接器是您理想的連接解決方案:緊湊型連接系統可承受高達 20 A 的電流。

您的優勢

  • 外形更緊湊,空間更節省,但動力更加強勁
  • 利用 SPEEDCON 速連系統,只需旋轉半圈即可快速安全地鎖定
  • M12 AC 及 DC 插拔式連接器採用了機械編碼,而 M17 插拔式連接器則使用了顏色編碼,實現無錯誤連接
  • 牢固的設計和符合 IP65/67 防護等級的高品質材料,使用可靠

M12 連接器首次實現高性能電源連接

M12 插拔式連接器  

M12:佔用空間小,動力大

菲尼克斯電氣推出的首款緊湊型 M12 插拔式電源連接器,可為配備 M12 插頭的設備提供最大電流 12 A,最大電壓 630 V 的動力。M12 連接器就此開啟了為電氣設備供電的先河。

S 編碼和 T 編碼可防止連接錯誤。

用於傳輸電力和訊號的 M17 插拔式連接器

M17 插拔式連接器  

用於傳輸電力和訊號的緊湊型 M17 連接器

M17 緊湊型系列圓形插拔式連接器為設備微型化趨勢設立了新標準。使用 4 到 17 位的 M17 圓形插拔式連接器,設備所用空間縮小了 15%,但仍可以為設備提供電流高達 20 A,電壓高達 630 V 的動力。

這款連接器產品配有個人化標記和彩色編碼環以及三種外殼可選,為您的電氣連接提供了靈活多樣的解決方案。

M5 到 M40 的塑膠模製插拔式連接器

SPEEDCON 速連系統  

塑膠模製插拔式連接器

採用 SPEEDCON 速連技術的連接器基於插入與旋轉原理,且 100% 相容所有 M12 插拔式連接器。也就是說,您無需購買其他新品。

裝配時只需要將接頭轉動半圈,即可實現最佳插拔式連接,最高可節省 90% 的裝配時間。

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 產品符合傳統 M12 插拔式連接系統所有電氣和機械特性以及所有公認的標準和要求。

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155