用於工業和戶外照明的圓形連接器

用於工業和戶外照明的圓形連接器

牢固的連接技術

菲尼克斯電氣為設備連接和現場接線提供多種解決方案。

用於嚴酷工業環境和戶外應用的照明設計方案需要滿足極高的要求。為此,菲尼克斯電氣提供品種齊全、受智慧財產權保護的圓形連接器和電纜組件。選擇配備螺釘或 IDC 連接的、用於裝配的連接器,或者使用預先裝配的電纜。

您的優勢

  • 連接器牢固,防護程度達 IP65 或 IP69K,確保高可靠性
  • 強大的連接解決方案,可適用於最高 35 A 的電流,690 V 的電壓
  • 配備螺釘和 IDC 連接的連接器適於靈活的現場安裝
  • 預裝配電纜可實現快速無故障接線
  • 多種設備連接器,易於整合到您的設備中

適用於嚴酷環境的可靠的圓形連接器

立即找到適於您的正確解決方案

通過下列連結,您可以找到所有適用於工業和戶外照明的圓形連接器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155