輸送技術

輸送技術

在合適的時間和地點

我們的無線通訊設計方案可支持可靠的物料運輸。

在整個汽車生產過程中,需要在合適的時間、向合適的生產過程提供合適的物料。正是由於品種繁多,因此對可用性和行動系統中的資訊處理性能提出了很高的要求。

菲尼克斯電氣的解決方案可實現節省成本的視覺化工程,以及對物流過程的選擇性操作。我們的無線通訊設計方案可支持可靠的物料運輸。

您的優勢

  • 通過選擇性操作視覺化嚮導,節省工程成本
  • 驅動的低磨損、低損失開關
  • 利用經過可靠測試的無線技術節省安裝成本

安全地開關驅動

CONTACTRON 混合馬達起動器  

利用 CONTACTRON 混合馬達起動器,安全地開關和監控驅動

輸送技術中並非所有驅動都需要變頻器。藉助菲尼克斯電氣的 CONTACTRON 混合馬達起動器,對驅動進行開關和監控時可最大限度減小磨損和損失。

使用這種馬達控制解決方案可非常快速方便地整合現場匯流排系統。在急停時,電源可安全關閉。

無線通訊

用於汽車行業的電氣單軌系統  

電氣單軌系統中的無線資料傳輸

在輸送技術中,硬接線通訊通常非常昂貴,還需要大量維護。菲尼克斯電氣提供成熟的無線解決方案,用於在電氣單軌系統中進行資料傳送,可突破橫向輸送機等設備的限制。

分佈式運行

汽車生產中的控制面板  

用於遠端系統的 Viswiz 視覺化嚮導

《機械指令》只允許在可見區域內運行。這一規定使得在遠端系統上自動生成的視覺化成為了一項挑戰。

因此,菲尼克斯電氣開發了選擇性視覺化嚮導 Viswiz。這使您能夠在合適的地點進行合適的視覺化。

一體化輸送設計方案

輸送技術擴展到車輛生產線的所有製造區域。在各類自動化應用中,通訊均可無線進行:從地面輸送車輛到滑動系統,再到電氣單軌系統。

我們的解決方案基於從過去已完成的專案中積累的豐富而且全面的專業知識。這些解決方案的特性還包括安全開關馬達,以及運行設計中考慮了觀察區。

拓樸結構:輸送設計方案

菲尼克斯電氣提供的輸送設計方案適合車輛生產線上所有的製造區域。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155