研討會

專業安全知識

在客戶現場進行的安全培訓  

我們可以解答您在安全方面的任何問題

從規格制定到對預防系統性錯誤的措施進行驗證,我們的研討會能夠為您提供支持。

參與研討會,您可以獲得實施 EN ISO 13849 及實際使用 SISTEMA 軟體工具的必要專業知識,這有助於您評估控制系統的安全性。

《EMC 指令》和《低電壓指令》

《EMC 指令》(電磁相容)和《低電壓指令》的修訂版已於 2016 年 4 月 20 日起生效。在此研討會中,將全面為您介紹目前為達到相關指令要求所需的流程和方法。此外,我們還將為您介紹相關法律框架條件和最新重要術語。您也將瞭解到最新版本與之前版本的不同之處。對於這兩項經過修訂的指令來說,風險分析和評估都是非常重要的部分。

描述 語言
《EMC 指令》和《低電壓指令》 [PDF, 0.11 MB]
為期半天的研討會
英語

EN ISO 13849-1 的實施

此研討會教授您如何實施與安全相關的控制器部件,及以性能等級的方式確定安全功能的可靠性。這在 EN ISO 13849-1 中有所描述。除用於安全控制器的合適硬體結構外,您還將瞭解有關創建安全軟體的過程的內容。完成本課程后,您將能夠決定安全控制器所需的性能等級,并識別必要的機械學介面。您將能夠對安全控制器進行優化配置,熟悉相關基礎和程式以計算達到的性能等級。此外,您將大致瞭解 SISTEMA 軟體的可用選項,該軟體用於評估安全功能。

描述 語言 已更新
EN ISO 13849-1 的實施 [PDF, 0.15 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

SISTEMA 使用者課程

參加本使用者研討會后,您可掌握優化利用 SISTEMA 軟體的必要知識。SISTEMA 是用於評估安全功能的軟體工具,可從德國社會意外保險職業健康與安全研究所 (BGIA) 免費獲得。在應用 EN ISO 13849-1 確定性能等級方面,該工具可提供全面協助。

描述 語言 已更新
SISTEMA 軟體工具 [PDF, 0.12 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

請求安全研討會

在此提出您個人的安全研討會要求。我們樂於與您進行更為詳細的討論。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany