分析/檢查

實現機械安全要求所需的過程  

我們會對您的過程進行分析并識別優化措施

為獲得法律保護,您必須能夠通過詳細完整的文檔記錄,表明您執行了《EMC 指令》和《低電壓指令》要求的所有步驟。

您的公司是否已為此準備了相關過程?

我們樂於檢查現狀,并提出各類必要的優化建議。

根據《EMC 指令》進行合格性分析

在對歐洲《EMC 指令》進行分析時,我們將首先為您提供與法律環境和適用條款相關的介紹性咨詢。我們將向您解釋合格性評估程式,包括依據《EMC 指令》應承擔的正式義務。下一步,我們將以訪談的形式,分析您的合格性過程的基本要求,另外也可以包括對特定設備的要求。此時的重點為所需的文檔記錄的完整性。之後,我們將對結果進行總結,并提出有關開展進一步工作的建議。您將瞭解依據《EMC 指令》進行合格性評估過程所需的所有文檔是否已準備完畢。

描述 語言 已更新
依據 EMC 的 CE 分析 [PDF, 0.11 MB]
依據《EMC 指令》對系統整合商進行基礎 CE 分析
英語 12.10.2015

根據《EMC 指令》進行合格性檢查

在檢查過程中,我們將首先解釋根據歐洲《EMC 指令》(用於電氣設備和固定式裝置)制定的合格性評估程式的方法和過程。公司內部針對此過程實施的程式以詳細核查清單的形式進行文檔記錄。這項檢查能夠為製造商提供全過程的透明概覽,以及相應的符合指令要求的技術文檔記錄。因此,產品的設計和製造將符合廣為接受的行為守則。您將瞭解依據《EMC 指令》進行的合格性評估過程所需的文檔記錄在內容上是否完整,以及改善系統可用性所需的措施是否可獨立規劃。偵測和消除噪音排放和干擾的措施可在早期實施。

描述 語言 已更新
依據 EMC 的 CE 檢查 [PDF, 0.11 MB]
針對系統整合商,按照《EMC 指令》進行的詳細 CE 檢查
英語 12.10.2015

根據《低電壓指令》進行合格性分析

在對歐洲《低電壓指令》 (LVD) 進行分析的情況下,我們將首先為您提供與法律環境和適用條款相關的介紹性咨詢。我們將向您解釋合格性評估程式,包括依據 LVD 應承擔的正式義務。下一步,我們將以訪談的形式,分析對電氣設備保護目標的要求,另外也可選擇包括對特定電氣設備的合格性過程要求。您將瞭解依據 LVD 進行的合格性評估過程所需的文檔記錄是否已準備完畢。

描述 語言 已更新
依據 LVD 的 CE 分析 [PDF, 0.11 MB]
依據《低電壓指令》,對系統整合商進行基礎 CE 分析
英語 12.10.2015

根據《低電壓指令》進行合格性檢查

在檢查過程中,我們將解釋根據歐洲《低電壓指令》制定的合格性評估程式的方法和過程。針對此過程,對電氣設備實施的程式以詳細核查清單的形式進行文檔記錄。這項檢查能夠為製造商提供全過程的透明概覽,以及相應的符合指令要求的技術文檔記錄。您將瞭解依據 LVD 進行的合格性評估過程所需的文檔記錄在內容上是否完整,以及進行改善所需的措施是否可獨立規劃。

描述 語言 已更新
依據 LVD 的 CE 檢查 [PDF, 0.11 MB]
針對系統整合商,按照《低電壓指令》進行的詳細 CE 檢查
英語 12.10.2015

請求分析/檢查

在此提出您個人的 MD 分析或檢查要求。我們樂於與您進行更為詳細的討論。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany