過程技術與過程工程

過程技術與過程工程

過程技術中的安全

我們以過程工程系統安全操作的個人化服務為您提供支援。

無論是何種產品,我們的工業專家均能幫助您依據 EN 61511 標準和過程控制安全設備要求,規劃和實施安全生命週期。此外,將機器整合到過程系統中也可能需要應用《機械指令》。我們的服務也完全依據 EN ISO 13849 的要求,因此可隨時協助您處理相關的問題。

諮詢

為客戶提供現場諮詢

我們可以與您就安全生命週期各方面的問題進行現場諮詢

我們可為您提供有關系統規劃和實施的建議,其中包括:

  • 安全生命週期設計
  • 過程控制安全設備設計
  • 介面:壓力設備、機械
  • ATEX、EMC、《低電壓指令》
  • 驗證試驗設計

工程

在客戶現場進行的安全工程

我們為您實現《機械指令》中的要求

為表明安全完整性,我們將根據您的技術文檔記錄決定安全功能的 SIL。

這些功能必須足夠穩定,能夠承受隨機誤差。在依據《機械指令》提出要求的情況下,我們可實施整個安全生命週期過程。

研討會

在客戶現場進行的安全培訓

我們可以解答您在安全方面的任何問題

過程技術安全功能的基本原理
您將概括瞭解過程控制應用中所使用的安全設備應符合哪些要求,並學習識別和分析風險的各種方法。另外,還將為您提供有關安全完整級別(簡稱 SIL)方面的基本知識。

EN 61511 的應用

在此研討會中,將為您介紹依據 IEC 61511-1:2016 和其他相關標準達到功能安全的基本原理知識。以從風險分析和設計過程控制安全設備到驗證、操作和修改的安全生命週期作為連續的實例,清晰展示相關原理知識。同時還會為您解答比如現場設備的選擇、「從實用中證實」,以及安全軟體設計方面的常見問題。

描述
EN 61511 的應用 [PDF, 0.11 MB]
為期一天的研討會

機器與過程工程系統的整合

過程工業要求和機械安全要求之間常常存在共通性:例如包裝機或貨櫃運輸機械也用於過程工程系統。

《機械指令》的範圍
將這些機械互聯可形成機械組合。對機械和系統的變更明顯受到修改定義的約束。這種情況下,經營者即成為製造商,並應負責進行合格性評估。我們可協助您達到德國和奧地利適用的機械安全和安全區的防護介面要求標準。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany