研討會

專業安全知識

有關《機械指令》的演示  

我們會演示相關法律規定,并提出與實施這種規定有關的建議

在採購階段、啟動之前、運行期間,甚至系統現代化工作進行時,對經營者的法律規定都有很大區別。

為了保證機械的安全性,有關運行可靠性和機械安全的要求必須得到滿足。

安全專家的機械安全

機械安全必須作為風險評估的一部分加以評估。功能安全是機械安全的一個重要方面。研討會能夠讓您獲得基本要求的全面概要,這種基本要求基於德國適用的法規。研討會內容有助於對安全專家的評估過程進行補充。

我們使用通用示例來說明規範和技術方面的問題。此外,我們也將回答與經營者相關並涉及機械安全運行的典型問題。

描述 語言
安全專家的機械安全 [PDF, 0.11 MB]
為期一天的研討會
英語

機械安全與法律確定性

專業律師會為您展示適用於機械製造商和經營者的德國法律規定,分為三個部分:

  • 責任
  • 採購
  • 發生索賠時的程式

各部分結束后,安全工程師會解釋相關要求的實施。之後,您便可熟悉適用法律規定的要求,并瞭解實現這些要求所需的必要資訊。

描述 語言 已更新
機械安全與法律確定性 [PDF, 0.12 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

機械的安全運行

研討會能夠讓您獲得有關機械安全運行基本要求的全面概要,這種基本要求基於德國適用的《工業安全與健康條例》。另外,還將涵蓋機械和機械互聯的轉換措施。在特定條件下,經營者可能成為製造商,因此必須滿足對製造商的要求。我們將演示在德國適用的、對相關方面進行評估的標準。您將獲得有關如何避免成為製造商并承擔相關義務的資訊。

描述 語言 已更新
機械的安全運行 [PDF, 0.11 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

機械安全基礎

此研討會能讓您獲得與機械安全相關基本要求的全面概要,這種基本要求適用於在德國的機械製造與運行行為。您將瞭解安全技術具有絕對必要性並對預防事故作出相當大貢獻的原因。您將熟悉實現機械安全的方法和過程。此外,您將大致瞭解適用於機械製造商和經營者的安全標準、相關的德國法律、歐洲指令和條例。

描述 語言 已更新
機械安全基礎 [PDF, 0.11 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

請求安全研討會

在此提出您個人的安全研討會要求。我們樂於與您進行更為詳細的討論。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany