研討會

專業安全知識

菲尼克斯電氣的專家正在培訓客戶如何使用安全產品  

在研討會中,我們會為您提供有關《機械指令》的專業知識。

我們的研討會議題涵蓋歐洲《機械指令》中提出的、與機械製造和投入市場相關的所有挑戰。

我們可以根據您的要求,為您提供所有必要的知識,涉及從法律基礎要求到詳細實施資訊的所有內容。

機械安全與法律確定性

專業律師會為您展示適用於機械製造商和經營者的德國法律規定,分為三個部分:

  • 責任
  • 採購
  • 發生索賠時的程式

各部分結束后,安全工程師會解釋相關要求的實施。之後,您便可熟悉適用法律規定的要求,并瞭解實現這些要求所需的必要資訊。

描述 語言 已更新
機械安全與法律確定性 [PDF, 0.12 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

機械指令

此研討會面向所有需要製造符合指令要求的機械、將此類機械投入使用或投入市場的人員。研討會的著重要點是評估歐洲經濟區範圍內適用的合格性評估程式,及其面向實際情況和過程的實施方法。此外,我們會綜合展示有關符合指令要求的機械的設計、製造、投入市場所必需的一切內容。

描述 語言 已更新
機械指令 [PDF, 0.15 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

風險評估

在此研討會中,您可以獲得根據《機械指令》2006/42/EC 進行實際風險評估的必要專業知識。您可將這些方法和過程應用到真實的樣品機械中,并用文檔記錄結果和由此制定的措施。之後,您便可熟悉對機械進行風險評估和相關文檔記錄所需的步驟,並瞭解如何實施這些工作。

描述 語言 已更新
風險評估 [PDF, 0.13 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

有關機械安全的實踐講習班

通過此講習班,您將瞭解如何將您關於《機械指令》和 EN 13849-1 內容的理論知識應用於實踐。為此將使用一部機械作為真實示例。會使用一項安全功能作為示例,展示所有為實現機械安全需要採取的措施——完全符合整個安全生命週期的要求。

描述 語言 已更新
功能安全的實施 [PDF, 0.14 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

PROFIsafe 系統課程

通過此研討會,負責規劃、程式設計、啟動或服務的人員將瞭解 PROFIsafe 系統的運行方法和結構。您將熟悉安全訊號發生器的安裝和連接技術。另外,您還將瞭解到在配置系統時,如何利用單通道或雙通道設計,有針對性地實現所需的安全類別、性能等級及所需的 SIL。您將能夠利用 PC Worx 和 SafetyProg 軟體,快速方便地進行啟動。

描述 語言 已更新
PROFIsafe 系統 [PDF, 0.11 MB]
為期兩天的研討會
英語 12.10.2015

持有 TÜV Rheinland 證書的 FS 機械技師

菲尼克斯電氣作為 TÜV Rheinland 功能安全計劃的課程提供商,開設此研討會。參與者通過期末考試後,即可收到獲得承認的功能安全技師 (TÜV Rheinland) 證書,並作為 FS 機械 CE 實踐技師,記錄在 TÜV Rheinland Industrie Service 股份有限公司的網站 (www.tuvasi.com) 上。該證書是本行業內部得到國際承認的資格證明,可證明持有人具有將機械安全方面的知識付諸實施的能力。

描述 語言 已更新
《機械指令》的實施 [PDF, 0.16 MB]
為期 4.5 天的研討會
英語 12.10.2015

機械安全生命週期

通過這一系列有關安全生命週期的研討會,您可以獲得必要的專業知識,以協調和實施機械功能安全所需的活動。功能安全的全過程分為八個階段。這種結構安排保證了實施工作的一致性和可追溯性,並可根據您的所有安全相關要求進行規劃。通過分小組工作,藉助真實的樣品機械,您可以瞭解過程要求。

描述 語言 已更新
風險評估 [PDF, 0.13 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015
安全規劃、規格、驗證規劃 [PDF, 0.13 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015
實施、檢驗、編碼模擬、驗證 [PDF, 0.14 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

SISTEMA 使用者課程

參加本使用者研討會后,您可掌握優化利用 SISTEMA 軟體的必要知識。SISTEMA 是用於評估安全功能的軟體工具,可從德國社會意外保險職業健康與安全研究所 (BGIA) 免費獲得。在應用 EN ISO 13849-1 確定性能等級方面,該工具可提供全面協助。

描述 語言 已更新
SISTEMA 軟體工具 [PDF, 0.12 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

EN ISO 13849-1 的實施

此研討會教授您如何實施與安全相關的控制器部件,及以性能等級的方式確定安全功能的可靠性。這在 EN ISO 13849-1 中有所描述。除用於安全控制器的合適硬體結構外,您還將瞭解有關創建安全軟體的過程的內容。完成本課程后,您將能夠決定安全控制器所需的性能等級,并識別必要的機械學介面。您將能夠對安全控制器進行優化配置,熟悉相關基礎和程式以計算達到的性能等級。此外,您將大致瞭解 SISTEMA 軟體的可用選項,該軟體用於評估安全功能。

描述 語言 已更新
EN ISO 13849-1 的實施 [PDF, 0.15 MB]
為期一天的研討會
英語 12.10.2015

針對學員和初學者的安全技術基礎知識

在此研討會中,您將瞭解安全技術具有絕對必要性並能為事故預防作出巨大貢獻的原因。此外,您將大致瞭解適用於機械製造商和經營者的安全標準、相關法律、指令和條例。機械與系統用的電子、氣動與液壓裝置的設計人員依法必須遵守這些法律規定。

我們可為您提供有關安全技術和安全功能控制技術最新設計原理的各類資訊。我們還將向您展示根據標準規定,在安全功能結構、診斷和故障率方面對安全功能進行評估的基本方法。

描述 語言
針對學員和初學者的安全技術基礎知識 [PDF, 0.1 MB]
為期一天的研討會
英語

SafetyBridge 技術課程

在此研討會中,負責規劃、程式設計、啟動和/或服務的人員將瞭解 SafetyBridge 技術 (SBT V3) 的操作方法和結構。您將熟悉安全訊號產生器的安裝和連接技術。另外,您還將瞭解到在配置系統時,如何利用單通道或雙通道設計,有針對性地實現所需的安全類別、性能等級及所需的 SIL。您將能夠利用 PC Worx 和 SAFECONF 軟體,快速方便地完成啟動。

描述 語言
SafetyBridge 技術課程 [PDF, 0.1 MB]
為期 1.5 天的研討會
英語

請求安全研討會

在此提出您個人的安全研討會要求。我們樂於與您進行更為詳細的討論。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany