分析/檢查

專業安全評估

實現機械安全要求所需的過程  

我們會對您的過程進行分析并識別優化措施

為獲得法律保護,您必須能夠通過詳細完整的文檔記錄,表明您執行了從風險評估到驗證的所有步驟。

您的公司是否已有實現機械安全所需的過程?

我們樂於檢查現狀,并提出各類必要的優化建議。

根據《機械指令》進行合格性分析

在對《機械指令》 (MD) 2006/42/EC 進行分析的情況下,我們將首先為您提供與法律環境和適用條款相關的介紹性咨詢。我們將向您解釋合格性評估程式,包括依據 MD 應承擔的正式義務。

下一步,我們將以訪談的形式,分析您的合格性過程的基本要求(可選擇基於特定機械)。此時的重點為所需的文檔記錄的完整性。

描述 語言 已更新
依據 MD 的 CE 分析 [PDF, 0.16 MB]
依據《機械指令》對機械製造商進行基礎 CE 分析
英語 12.10.2015

根據《機械指令》進行合格性檢查

機械檢查過程中,我們將解釋根據《機械指令》2006/42/EC 制定的合格性評估程式的方法和過程。對機械實施的程式以詳細核查清單的形式進行文檔記錄。這項檢查能夠為您提供全過程的透明概覽,以及符合指令要求,進而實現機械安全所必要的技術文檔記錄。

描述 語言 已更新
依據 MD 的 CE 檢查 [PDF, 0.16 MB]
針對機械製造商,按照《機械指令》進行的詳細 CE 檢查
英語 12.10.2015

請求分析/檢查

在此提出您個人的 MD 分析或檢查要求。我們樂於與您進行更為詳細的討論。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany