機械製造商

機械製造商

注重使用安全

在實現您的安全相關要求時,您可以完全信賴我們的專家的專業知識。

返回至 機械和系統安全服務

類別

  • 咨詢

    我們可以與您分享我們在功能安全各個方面的多年經驗。

  • 研討會

    我們的研討會議題涵蓋《機械指令》中提出的、與機械製造和投入市場相關的所有挑戰。

  • 實施

    我們為實現機械安全要求提供精心支持,讓您能繼續專注於您的核心能力。

  • 分析/檢查

    為獲得法律保護,您必須能夠通過詳細完整的文檔記錄,表明您執行了從風險評估到驗證的所有步驟。

作為機械製造商,也就是說,在您規劃、設計、製造、改裝、完成機械,或將機械投入市場時,您必須遵守《機械指令》的要求,特別是與控制器安全和可靠性相關的要求。

符合指令的專家服務

機械安全生命週期  

機械安全生命週期

我們的措施基於依據 EN ISO 13849 及 EN 62061 的安全生命週期。這意味著我們提供一致並可追溯的支持,可針對您要實現的安全相關要求進行規劃。這也意味著,作為負責功能安全的人員,您可以防止所有可能的危險和系統性錯誤,從而使工作符合標準。

在您系統的安全生命週期中提供支持
我們可在您系統的安全生命週期的各個階段為您提供支持——從風險評估到 CE 標誌驗證。

下載

在此,您可以下載有關各單獨階段、所需的相關措施及我們可為您提供的支持的資訊。

描述 語言 已更新
所有階段:過程分析 [PDF, 79 KB]
對過程進行分析,以實現機械安全
英語 15.02.2011
階段 0:風險評估 [PDF, 0.11 MB]
確定降低風險所需的措施
英語 15.02.2011
階段 1:安全規劃 [PDF, 0.12 MB]
功能安全管理
英語 15.02.2011
階段 2:規格 [PDF, 0.11 MB]
創建并檢查硬體和軟體技術規格
英語 15.02.2011
階段 3:驗證規劃 [PDF, 0.11 MB]
規劃針對安全功能的功能測試
英語 15.02.2011
階段 4:實施 [PDF, 0.14 MB]
依據技術規格進行的安全功能參數化和程式設計
英語 15.02.2011
階段 5:檢驗 [PDF, 0.12 MB]
檢驗硬體和軟體設計
英語 15.02.2011
階段 6:編碼模擬 [PDF, 0.11 MB]
安全功能模擬
英語 15.02.2011
階段 7:驗證 [PDF, 0.11 MB]
功能測試、檢驗及驗證報告,以及配置管理
英語 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany