機械和系統安全服務

機械和系統安全服務

您的安全解決方案

在您系統的整個安全生命週期內,均可獲得專家支持。

返回至 服務與支援

類別

  • 機械製造商
    機械製造商

    作為機械製造商,您必須遵守《機械指令》中的要求,特別是與控制器安全和可靠性相關的要求。我們能夠為您提供這方面的支持。

  • 系統整合商
    系統整合商

    作為系統整合商,您必須處理安全功能規格以及由此產生的工作步驟。

  • 機械經營者
    機械經營者

    在您運行機械時,您應確保滿足《工業安全與健康條例》中與運行可靠性相關的要求。

  • 過程技術與過程工程
    過程技術與過程工程

    我們以過程工程系統安全操作的個人化服務為您提供支援。

  • 產品支持
    產品支持

    在菲尼克斯電氣提供的安全硬體和軟體方面,無論您有什麼問題,我們均可提供明確的支持。

我們為您提供的安全服務:在機械安全的各個方面提供全面支持。無論您是機械經營者、機械整體或部件的製造商、機械交易商、機械進口商還是負責將技術系統整合到機械中——我們均可提供根據您的需要定制的服務,隨時為您提供協助。

您的優勢

  • 將安全要求轉交給菲尼克斯電氣處理,從而節省時間
  • 利用經 TÜV 認證的安全專家的知識和經驗,最大限度保證法律確定性
  • 利用綜合性技術和產品方面的專業技術,實現最優安全解決方案
  • 通過對所有要求進行統一規劃,實現複雜過程管理
  • 利用經過優化協調的過程步驟,實現面向目標的專案管理
  • 一致的文檔記錄實現可追溯的法律保護

由始至終的專家服務

我們的專業技術可助您實現安全。根據法律要求,藉助菲尼克斯電氣安全專家的支持來規劃、製造、操作和改裝您的機械。經 TÜV 認證的安全專家的知識和經驗能夠保證與機械安全相關的法律確定性。我們的支持獨立於製造商。

我們的措施基於符合 EN ISO 13849、EN 62061 標準要求的安全生命週期以及符合 EN 61511 標準要求的過程技術。這意味著我們提供一致並可追溯的支持,可針對您要實現的安全相關要求進行規劃。

這也意味著,作為負責機械和過程工程安全的人員,您可以防止所有可能的危險和系統性錯誤,從而使工作符合標準。

安全生命週期內的支持

機械安全生命週期  

機械安全生命週期

機械經營者
我們對您的支持涉及以下方面:《工業安全與健康條例》(適用於德國)、危險評估、設備安全條款。如您是機械經營者,在您對機械進行改動時,您可能需要擔負機械製造商的職責。

機械製造商
我們對您的支持涉及以下方面:《機械指令》、《EMC 指令》、《低電壓指令》以及歐洲適用的 CE 合格性聲明。我們根據從階段 0 到階段 7 的機械安全生命週期,對過程進行設計。

系統整合商
我們對您的支持涉及以下方面:EN ISO 13849、EN 62061、《歐洲 EMC 指令》、《低電壓指令》,以及 SISTEMA 軟體工具的使用。我們根據從階段 2 到階段 7 的機械安全生命週期,對過程進行設計。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany